Weigh In Motion(WIM)システム KiTraffic Digital / 9845A

KiTraffic Digitalは世界で最も先進的なWeight In Motionプラットフォームです。比類のない精度で重量とタイヤを直接測定するユニークなソリューションを提供します。

9845A

KiTraffic Digitalは世界で最も先進的なWeight In Motionプラットフォームです。比類のない精度で重量とタイヤを直接測定するユニークなソリューションを提供します。
主な特長/メリット
  • OIML R134精度クラスF5認定
  • 直接重量とタイヤの施行に適している
  • 傾斜センサーを必要としないパンク検知を含む自動タイヤスクリーニング
  • オープンロード(車線間交通)における高精度のWeigh In Motionデータ
  • 車両総重量(GVW)±2~5%の精度
  • 実証済みの水晶圧電センサー技術に基づく
  • 標準インターフェースにより、上位システムへの統合が容易
Type 9845A KiTraffic Digitalシステムは、Type 9181A Lineasデジタルセンサーと、キスラーソフトウェアを搭載した工業用電子機器を統合したシステムです。このシステムは、Weigh In Motion コントローラやデータロガーを必要としません。LineasデジタルのWeigh In Motionセンサーは、水晶圧電素子からデジタル化された信号を生成し、車輪、車軸、総重量、車速、分類を取得します。これらの信号は位置情報も提供し、タイヤタイプ(シングルまたはデュアル)、タイヤ寸法、横方向の走行位置の判定を可能にします。パワー・オーバー・イーサネット(PoE)スイッチは、道路に埋め込まれたすべてのセンサーに電力を供給し、センサーデータをローカルPCに送信します。Weigh In Motionシステムへのアクセスはルーターを介して行われます。Weigh In Motionの関連データはすべて、グラフィカルユーザーインターフェース(GUI)、機械読み取り可能なREST API(プル通信)、またはウェブフック(プッシュ通信)を介したデータストリームとして利用できます。ウェブベースの直感的なGUIにより、システム設定、キャリブレーション、データの視覚化が可能です。取締り用途では、KiTraffic Digitalシステムを車両識別技術(AMPRカメラなど)やその他のサードパーティ・ソリューションで拡張することができます。
読込み中
読込み中