Weigh In Motion (WIM)データロガー / 5204AC

5204AC
Weigh In Motion データロガーは、正確な車両データ収集とリアルタイムの交通監視を提供する専用処理ユニットです。
主な特長/メリット
- LineasおよびLineasコンパクトWeigh In Motionセンサーとのダイレクトインターフェースによるシームレスなデータ収集
- 低速域から高速域まで高い計量精度を実現
- ループカードやカメラなどの外部機器との統合が容易
- シンプルなセットアップ、キャリブレーション、リアルタイムのデータアクセスが可能な最新のウェブインターフェース
- コンパクト設計
Type 5204A Weigh In Motionデータロガーは、LineasおよびLineasスコンパクトWeigh In Motionセンサーとシームレスに動作するように設計された高度なデータ処理ユニットで、交通監視や取締り用に正確でリアルタイムの車両データ収集を提供します。これらのデバイスは、広い速度範囲にわたって高い計量精度(OIML R134認証)を提供し、ストップ&ゴーの交通に対応し、最大4車線をサポートします。Weigh In Motionデータロガーは、車軸荷重、速度、長さ、不均衡、タイヤタイプ、パンク検知など、包括的な車両データを測定できます。また、車両分類、違反、運転挙動、交通密度も取得できます。コンパクト設計のデータロガーは、DINレール上の路側キャビネットに簡単に取り付けることができます。システムは最新のウェブインターフェースを介して簡単に統合でき、ループカードやカメラなどの外部デバイスをサポートしています。Weigh In Motionデータロガーとの通信は、機械読み取り可能なインターフェースを介して行われるため、スムーズなデータ交換とデバイス制御が可能です。交通データ収集、車両重量執行、橋梁保護、パンクや違反の検出など、Weigh In Motionの幅広いアプリケーションに最適です。
読込み中
読込み中