Weigh In Motion(WIM)システム KiTraffic Statistics / 9841A

9841A
KiTraffic Statisticsは、交通データ収集用に設計されたコスト効率の高いWeight In Motionシステムで、車両重量データと詳細な交通インサイトを提供します。
主な特長/メリット
- 交通データ収集などの統計アプリケーションに最適
- 実証済みの水晶圧電センサー技術に基づく
- 重量情報による車両のカウントと分類
- 優れた価格性能比
- 車両総重量(GVW)±10~15%の精度
Type 9841A KiTraffic StatisticsシステムはType 9196A Lineasコンパクトセンサ、Type 5204A Weigh In Motionデータロガー、および関連電子機器から構成されています。Lineas Compact Weigh In Motionセンサは水晶圧電を使用した力センサで、道路走行車両の車輪や車軸の荷重を測定するために特別に設計されています。コスト効率の高い交通データ収集用に最適化されたこのセンサーは、加えられた力に比例した電荷信号を発生します。このセンサーはKistler Weigh In Motion Data Loggerに接続し、Lineas Compact WIMセンサーからのチャージ信号を車輪重量、車軸重量、車両総重量、車速、分類情報に変換します。
読込み中
読込み中