Weigh In Motion(WIM)用Lineas コンパクト水晶圧電センサー / 9196A

常設のLineasコンパクト・水晶圧電センサは、車輪と車軸の荷重を測定し、走行中に車両総重量を測定する。

9196A

常設のLineasコンパクト・水晶圧電センサは、車輪と車軸の荷重を測定し、走行中に車両総重量を測定する。
主な特長/メリット
  • 独自の水晶圧電技術
  • 高い測定精度
  • 舗装道路への迅速で簡単な取り付け
  • 長期耐久性を実現する堅牢なセンサー設計
  • 温度変動の影響を受けない
  • コスト効率の高いWeigh In Motion性能
リネアス社製コンパクト型ウェイトインモーションセンサ(9196A型)は、水晶エレメントを使用した力センサで、道路走行車両の車輪と車軸の荷重を測定するために特別に設計されています。センサは道路舗装に設置され、高精度の計測信号を提供します。センサに力が加わると、水晶エレメントから力に比例した電荷信号が出力されます。リネアスコンパクトセンサーは外部チャージアンプ(5163A型、5204A型Weigh In Motionデータロガーに付属)への接続が必要です。Weigh In Motionデータロガーは、電荷信号をホイール、車軸、車両総重量に変換し、車両分類情報を導き出します。
読込み中
読込み中