Kistler's Type 2869B2 CoMo Injection process monitoring system (on the right next to the injection molding machine) monitors production of plug connectors.
ジンスハイムにあるFischer GmbH & Co. KGの主力製品は、自動車産業および電子産業向けコネクターおよびエレクトロニクスハウジングです。生産部長として長い経験を持つErich Fischerにとって、射出成形において取り組むべき課題は明確です。そのため、同社では10年前からキスラー社の射出成形モニタりングシステムを取り入れ、信頼できる検査体制を確立しています。
Erich FischerとシフトリーダーのMartin Weinzettel(プラスチック成形およびゴム成形の職工長)は、射出成形部品の品質に一切の妥協はしません。製品不良が発生すると、社内での部品組み立て工程に問題が生じたり、OEMおよびティア1サプライヤーからの苦情が発生したりするからです。Fischerは、「ショートショット」を射出成形の重要な品質基準と決定し、数年前、型内圧に基づくプロセス監視を導入しました。その結果、成形部品の品質改善に対する確信を得ることができるようになりました。「今では型内圧モニタりングシステムにより、膨大な費用流出を確実に回避できている。」と話しています。