Kistler Holding AG とそのグループ会社(キスラーグループ)(以下、集合的または個別に「キスラー」または「弊社」)は、次の注意および条件に従って次の情報を提供します。
本サイトまたはその一部を、キスラーによって書面で明示的に許可されていない商業的目的のために、複製、複写、コピー、販売、再販売またはその他の方法で利用することはできません。
本サイト利用者は、(1)画面上でサイトを閲覧するために必要な一時コピーを取得できる、(2)別途定められた場合を除き、キスラーが著作権を有する資料を個人利用のために 1 度だけダウンロードまたは印刷できる、および(3)資料の内容は変更できないまたは著作権表示のいかなる部分も削除できないことを条件とする場合にのみ、本サイトでキスラーが公開する情報およびデータ(以下、「情報」)を、コピー、複製、転送、配布、または記録することができます。
本サイト利用者は、キスラーとの取引を開始するかどうかを判断する目的でサイトの情報を使用することができます。キスラーによって事前に書面で承認されない限り、その他の目的でサイトの情報を使用することはできません。キスラーは、自己の裁量で取引を開始するかどうかを決定する権利を留保します。
キスラーは本サイト利用者の個人データを厳重に保護します。キスラーは、厳選された追加サービスへのアクセスを容易にするため、同サービスに本サイト利用者の個人識別データを譲渡する場合があります。登録することにより、本サイト利用者は厳選された追加サービスの提供者に個人情報を譲渡することに明示的に合意したことになります。
弊社のオンラインオファーの使用状況は、分析のために記録されます。この記録には、個人を識別できる情報の収集が含まれる場合があり、同情報はスイスまたは海外で保管される場合があります。場合により、本サイトは「クッキー」を使用することがあります。クッキーとは短いテキストファイルであり、本サイト利用者のウェブブラウザに送信され、本サイト利用者のコンピュータに保存されます。クッキーにより、弊社は本サイト利用者が本サイトをいつ訪問しても識別できるようになります。プロセス、サービス、および取引の中には、クッキーによってのみ可能になるものがあります。本サイト利用者は、該当するブラウザ設定を選択することで、クッキーを拒否できます。ただし、クッキーを拒否した場合、本サイトの一部の機能が利用できなくなることがありますのでご注意ください。
本サイトは、Google, Inc.(以下、「Google」)が提供するウェブ分析サービス、Google アナリティクスを使用しています。Google アナリティクスは「クッキー」を使用します。クッキーは、本サイト利用者のコンピュータに保存されるテキストファイルで、サイト利用者によるサイト利用方法を分析するための情報の取得に役立ちます。本サイト利用者は、該当するブラウザ設定を選択することで、クッキーを拒否できます。ただし、クッキーを拒否した場合、本サイトの一部の機能が利用できなくなることがありますのでご注意ください。
キスラーは、本サイトで提供された情報の利用に関して、いかなる法的責任も負いません。特に、第三者によって提供された情報の潜在的使用については、キスラーに対していかなる請求も申し立てまたは主張もできません。
本サイトの情報は、(1)キスラーが提供する一般情報であること、(2)専門的、科学的、技術的、または商業的助言を構成しないこと、(3)最新の科学研究および技術研究に一般的に付随する不確実性の影響を受けること、(4)正確、最新、または完全でない可能性があること、および(6)何らかの行為の実行を判断する根拠としてはならないことを条件に公開されています。
キスラーはキスラーまたはその他のサプライヤーの内部情報へのアクセスを提供します。同情報には、本サイト利用者の居住国で利用できない製品、プログラム、サービスへの言及が含まれる場合および第三者の権利に関連する場合があります。
製品説明に含まれる容量、速度、サイズなどに関するすべての計測値は、概算値です。
構成および価格は、参照情報としてのみ提供されています。価格は指定通貨で表示されています。キスラーは価格またはその他の情報に関する誤字脱字またはその他のいかなるエラーについても責任を負いません。価格および構成は事前の通知なく変更される場合があり、価格に輸送費用、取扱い手数料、または適用税は含まれません。
本ウェブサイトから製品を注文することで、本サイト利用者は、取引先のグループ会社が使用するキスラーの取引条件(下線付きのテキストをクリックして確認してください)に合意したものとみなされます。キスラーのウェブページで公開されているいかなるオファーも、購入を推奨または要請するものではありません。情報はすべて一切の保証なしに提供されています。
プロモーション用のオファーと価格は期間限定で提供されます。
特定の国(ドイツなど)向けに宣伝されている構成はすべて、該当国(ドイツなど)で製品を受け取るお客様のみが購入できます。
本サイト利用者がキスラーの製品を注文した場合、弊社が製品を輸送会社に引き渡した時点で、危険負担は本サイト利用者に移転します(リスクの移転)。
本サイトに記載されている製品、プロセス、または技術のすべては、キスラーまたは第三者の知的所有権の対象となる可能性があります。
本サイト上の情報について本サイト利用者からキスラーに送信されるいかなるフィードバックも機密情報として扱われません。本サイト利用者は、フィードバックを送信することにより、フィードバックに含まれる情報、アイデア、コンセプト、質問、コメントおよびデータを使用、利用、複製、表示、配布、販売、および変更するための取り消し不能の、著作権使用料無料の、無期限の、世界的な、無制限の許可をキスラーに与え、それによってフィードバックに含まれるあらゆる情報、アイデアおよびその他をキスラーがあらゆる目的で自由に利用することに同意したものとみなされます。ただし、フィードバック送信者の名前は、法律によって要求されるかまたは事前に書面でフィードバック送信者の同意が得られた場合を除き、公開されません。本サイト利用者は、本条項によってキスラーに与えられるすべての権限を所有することまたは管理していることを表明し保証します。
本サイト上の第三者の製品またはサービスに関する言及または第三者のサイトに関連するリンクはすべて、参照情報としてのみ提供され、第三者、第三者のサイト、第三者の製品またはサービスに関するキスラーによる宣伝、スポンサー契約、または推薦を構成しません。キスラーは本サイトにリンクされたいかなるサイトの内容も確認していません。
ウェブサイトはセキュリティの確保されていない公開ネットワーク上に存在するため、(1)本サイトが送受信する情報が第三者によって傍受および改変されるリスク、および(2)本サイトからまたは本サイトを介して取得したファイルにコンピュータウイルスやその他の欠陥が含まれるリスクが存在します。
キスラーは本サイトを知りうる限り、「現状有姿」のまま提供します。本サイト利用者は、損失、あらゆる種類の損害、費用、およびその他の結果(本サイトおよび本サイトで公開されている情報を使用することで直接的、間接的、純粋に金銭的、および結果的損害およびビジネスの中断を含みますがこれらに限定されません)に関するすべてのリスクと責任を個人で受け入れます。
法によって認められる最大限の範囲において、キスラーは、本サイトおよび本サイトで公開されている情報やデータを使用することで直接的または間接的に生じるいかなる法的義務についても責任を負いません。
キスラーは、本サイトの運用、完全性、正確さ、実用性、または本サイトに含まれる情報、内容、データ、サービスもしくは製品に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明も保証もしません。適用法に認められる最大限の範囲において、キスラーは、明示または黙示を問わず、あらゆる保証(商品性、特定目的への適合性、または知的所有権の侵害不在の黙示的保証を含みますがこれらに限定されません)を拒否します。
特に、キスラーはウェブページまたはその一部の動作について、エラー、トラブル、中断がないことを保証しません。
本サイトの内容の編集物(収集、並べ替え、再構成を行ったもの)は、キスラーの独占的財産で、適用される著作権法およびその他の知的財産法によって保護されます。本サイトで使用されるすべてのソフトウェアは、キスラーまたは第三者の所有物であり、適用される著作権法によって保護されます。
本サイトで利用可能な資料の著作権は、キスラーおよび第三者が所有し、本法律上の表示に記載された方法でのみ使用できます。
本サイトで使用される商標、サービスマーク、商品名、デザインマーク、ロゴ、トレードドレス、会社名、製品名、サービス名は、キスラーまたは第三者の所有物です。本サイト利用者は、これらのいずれについても、キスラーの書面による事前の同意なしに使用する権利を有しません。また、いかなる商標、サービスマーク、またはその他の知的財産に関する権利においても、これらを使用することによって、許可、権利放棄、または同意が付与されることはありません。
キスラーのウェブページで公開されている他のサイトへのすべてのリンクは、各サイト運営者が定める利用規約の対象であり、キスラーはその内容を確認していません。キスラーは、リンクまたはこれらのページもしくはその一部のデータ、内容、および情報について、いかなる責任も負わずまたいかなる保証もしません。
キスラーは本サイト、免責条項、取引条件をいつでも変更できる権利を留保します。
本サイトは、スイスのキスラーによって作成および管理されており、免責条項および取引条件にはスイスの法律が適用され、国際私法は考慮されません。本ウェブサイトに関連して生じたあらゆる申し立てはすべて、スイスのチューリッヒにある商事裁判所に提起されます。
本サイトは、Kistler Instrumente AG が所有および運営しています。
Kistler Instrumente AG, Winterthur, Switzerland