スピーディなセットアップと容易な組み込みを両立させたWIMセンサ
「KiTraffic Statistics」は、最新のクォーツセンサ「Lineas Compact」とそれに対応するWIMデータロガー、既設で事前配線された電子回路で構成された高性能なWIMシステムです。製品の特長および利点として最も重要なものは以下の通りです。
- 車両の検知と分類(車重データを含む)
- 速度と重量の測定範囲が広い
- 路面にセンサをスピーディかつ容易に設置可能
- 路面の下にセンサを埋め込む画期的方法を採用し、長寿命を実現
- 実証済みの独自のクォーツセンサ技術
- 優れたコストパフォーマンス
新しいLineas Compactセンサ(型式9196)を路面から2 cmの深さに埋め、特殊なエポキシ樹脂モールドで覆うことにより、堅牢性を高め、長寿命を実現します。「KiTraffic Statistics」は誘導ループ検出器、電源装置やコネクタが配線済みの状態で納入されるため、スピーディにセットアップすることができます。
WebインターフェースやAPIインターフェースを介してフレキシブルなデータを取得
WIMデータロガー(型式5204A)は、コンパクトなDINレールサイズで4または8チャンネルのチャージアンプを内蔵、道路脇の制御盤に設置することができます。最大4車線で25 tまでの軸重を測定することができ、誤差は全車重の±15%です。
システムの設定と校正は、Webベースのソフトウェアを用いて簡単に実行できます。関連のある測定値はすべて連続的に可視化され、総合的な評価と解析を行います。また、APIインターフェースまたはWebSocketを介してWIMシステムを自社のソフトウェア環境に組み込むこともできます。
WIMに関する総合的なサービス
キスラーはWIMシステムの性能と寿命を最適化するために、最適な設置位置の選定、リモートまたは現地で実施する校正サポート、各製品の設置に関するトレーニングなどの総合的なサービスを提供しています。また、キスラー製のWIMシステム全体の保証期間を最大5年まで延長することができます。