Weigh In Motion用赤外線温度計 / Infrared thermometer for installations

Weigh In Motion用赤外線温度計
Infrared thermometer for installations
55242518
  • Lineas Weigh In Motionセンサー設置時のアスファルト温度測定用温度計
  • Type Z20015GCツールキット用スペアパーツ
ご要望に応じて
ご要望に応じて
赤外線温度計、電圧検出器、LEDトーチの3in1。レーザーポインター付き正確な赤外線温度計(-30 ... 500°C / -22 ... 932°F)。使いやすいLCD表示付き非接触交流電圧検出器(60 ... 600 VAC)。超高輝度白色LEDトーチ。距離対スポット比8:1。読み取り温度を10秒間保持。簡単な°C/°F単位切り替え。携帯に便利なポケットクリップ。
読込み中
読込み中