スキップ ヘッダ
スキップ 主要
スキップ フッター
お見積りのご依頼は、見積カートをお気軽にご利用ください。お見積り専用のため、即時ご注文が成立するものではございません。「製品」ページまたは画面右上に表示の見積カート内で対象製品を検索、カートに追加することができます。
お問い合わせ
日本 | 日本語
製品
市場とアプリケーション
サービス&サポート
ナレッジハブ
仕事とキャリア
キスラーについて
お問い合わせ
Home
/
製品紹介
/
ケーブルとアクセサリ
/
ケーブル類
/
Connecting cables for rotating dynamometer (RCD) measuring chain
/
1500A57
DIN round connector, 8 poles, female / 1500A57
1500A57
ID:
18000437
8-pole round connector according to DIN 45326
Electrical output: 100 V, 5 A
Cable diameter max. 6 mm
Protection class: IP67
在庫個数
ご要望に応じて
定価
ご要望に応じて
数量
-
+
カートから申し込む
技術データ
製品詳細
読込み中
ダウンロード
読込み中
付属品
読込み中
CADデータ