PiezoStarクリスタルとは何ですか?
PiezoStarは、キスラーが社内で生成する全種類の結晶を指す登録商標です。
PiezoStarは、キスラーが社内で生成する全種類の結晶を指す登録商標です。
PiezoStarクリスタルは、結晶の種類に応じて、標準の石英結晶と比べて感度が高く、高温安定性にも優れています。PiezoStarクリスタルは通常、圧力信号などの非常に小さい力の測定や、高温で測定するセンサで用いられます。そのため、PiezoStarセンサは広く使用されている石英ベースの圧力センサに代わって幅広い用途範囲で利用できます。なお、キスラーは石英ベースとPiezoStarベースの両方の圧電式センサを提供しています。
用途に応じて、特定のセンサに適した特性と挙動を備えた特注のPiezoStarクリスタルを開発して利用することができます。
キスラーはPiezoStarクリスタルを社内で生成しているため、センサ工場に結晶を確実に供給することができ、他の外注先に左右されることはありません。
PiezoStarクリスタル技術についてより詳細な日本語の資料はこちらからダウンロードしていただけます。
ダウンロード