ウィンタートゥール,2018年8月 —— シュトラウベンハルトにあるVester Elektronik社は、2017年8月にキスラーグループの傘下に加わりました。これにより、画像処理ソフトウェアを用いた品質保証用の計測技術と完璧な検査・選別装置のほか、Vester社の広範囲にわたる技術コンピテンスをご利用いただけるようになりました。
トラブルのない確実な生産工程は、基本的に技術的設計、装置、システムの機能的安全性と信頼性、そしてそれらの監視があって始めて成立します。50年前に同族経営会社を設立して以来、Vester Elektronik社は効率的な制御システムを通じて、生産工程におけるエラーを防止するという課題に忠実に取り組み、 そこからやがて2つの事業部門が生まれました。1つは従来のセンサおよび工程監視を専門とし、のちにビジョンシステム用の照明コンポーネントが新たに加わった部門で、もう1つは検査オートメーション部門です。
センサ技術および工程監視部門では、トラブルを防止するためにセンサ、主に赤外線(IR)やレーザ光バリア、制御システムを使用して、確実でトラブルのないパンチング・成形工程を保証します。このようにパンチング工程における誤動作を防ぐことで、工具破損などのコストがかかる間接的損害を回避することができます。検査オートメーション部門で非常に重要になるのは、エラーゼロで供給するための100%の品質検査と、生産工程全体のトレーサビリティを確保するための部品へのマーキングです。