キスラーは、締結技術における最高の品質とプロセスの信頼性を提供します。

ねじ締結技術

To maximize quality and cut costs, fastening technology must be continuously monitored and tested. In virtually every sector of industry, assembly with bolts and screws is one of the most frequently used joining processes in manufacturing. It’s crucially important for bolted joints to function safely and reliably – otherwise, there will be the risk of recalls and additional costs.

We offer an extensive portfolio of test and analysis systems. They analyze the functional characteristics of bolted joints (such as the coefficient of friction, preloading force or torque) and also bolting tools; they capture all the measured values and provide a clear presentation of the documented results. These systems allow targeted monitoring of tolerance limits, and they ensure that process deviations in fastening technology are detected at an early stage.

ねじの摩擦係数測定機

The ANALYSE system from Kistler enables fast and precise testing of bolted joints compliant to established standards.

二つ以上の部品をボルトで結合することは理論上単純なことですが、多くの場合シリーズの組み立てでは課題が提示されます。

この検査システムの目的は長期にわたるサイクルで一貫して高品質を維持することです。摩擦係数、予圧力、ボルト接手のトルクなどの機能特性は、生産工程で最も重要な品質要因の一部です。そして、それが最初から最後まで完全に検証され文書化される必要があります。キスラーの柔軟性の高いモジュール式検査システムは、ねじ締結プロセスの測定と制御からプロセスパラメータの包括的な文書化まで、個々の締め付けの機能特性を測定します。

検査システムの利点

  • 低コスト
  • 締め付けの最適化
  • ねじ締結プロセス効率向上
  • 完全な文書化
  • 製造物責任訴訟からの保護
  • 再現可能な検査プロセス
  • 追跡可能な結果
  • 基準遵守

トルクレンチとナットランナの校正のための検査システム

キスラーのトルクツールcerTESTシリーズの締結技術テストスタンドは、現場でテストと校正を行うことができます。

今日の工業生産において確実なねじ締結を実現させるには、信頼性の高いトルクツールが不可欠です。これには組立前の校正、認証が必要なだけでなく、組立中に繰り返しチェックをする必要があります。高性能を常に維持するという目標のもと、結果を最適なものにし、一定の規格を満たすためにはこの実践が不可欠となります。

校正用の検査システムの利点:

  • 組立中におけるトルクツールの動的検査
  • ねじ締結システムの校正や認証の状態が再現可能
  • ISO 6789に準拠したトルクレンチの校正

トルクレンチとねじ回しの校正や認証に関してご不明な点がございますか?お気軽に当社までお問い合わせください。

ファスナーアセンブリの効率的な生産プロセス

INSPECT systems from Kistler provide efficient in-process inspection in fastener assembly.

ファスナーアセンブリのプロセスでは、品質保証の高い基準を達成し生産性を高めるために、継続的に生産プロセスの最適化が求められます。

キスラーのINSPECTプロセス検査システムは、締結プロセス全体を監視します。プロセスパラメータを検証および文書化し、プロセス中または締結完了後に、ボルト接手の品質を証明します。プロセスが実行されている間に修正できるように、許容限度を監視し障害を早期に検出します。

利点

  • コスト削減
  • プロセス実行中に障害検出し品質を補正
  • ボルト接手の最適化
  • 締結プロセスの効率化向上
  • 全面的な文書化
  • 製造物責任訴訟からの保護
  • 再現可能な検査プロセス
  • 追跡可能な結果
  • 基準遵守

相談が必要ですか?

私たちの専門家は、クリックするだけでアクセスできます。

ダウンロード