燃焼解析用測定・評価システムKiBoxはこれまで、主に地上を走行する車両で使用されてきました。しかし今、その用途は大空のように新たな高みへと広がっています。新世代の航空エンジンの開発プロセスの一環として、このエンジンメーカーのエンジニアは上空の薄い低温の空気での研究に乗り出しました。そして、KiBoxのサポートにより、エンジン性能の最適化を実現したのです。
高出力、低燃費。航空エンジンは、自動車と多かれ少なかれ同じ要件を満たすことが求められます。しかし、雲の上に広がる世界は地上とはまったく異なり、そのため、航空産業用エンジンの開発は困難を極めます。Continental Aerospace Technologies GmbHは、グローバルに事業を展開するContinental Aerospace Technologies Ltd.に属しており、小型飛行機用エンジンの世界有数のメーカーのひとつとして世界をリードしています。拠点はアメリカおよびドイツに置いています。ザクセン州ザンクト・エーギディエン、テューリンゲン州アルテンブルク、ハンブルクと、ドイツ全土に拠点を置いています。2000年代から、同社は乗用車用ディーゼルエンジンをベースとした、冗長な電子制御機能付きケロシンピストン航空エンジンを開発しました。このエンジンは燃費が40%近く向上したため、航空機の航続距離を30%も延ばすことができました。この成功はContinental Aerospace Technologies社のイノベーションを飛躍的に進歩させ、業界に新しいベンチマークをもたらしました。
「エンジンを開発し続けるにつれ、文字通りまったく新しい高みに飛躍したいと思ったのです!」 Continental Aerospace Technologies GmbHの試験およびアプリケーションエンジニアであるDr. David Dörner氏はこのように語っています。背景情報:高度の上昇により密度が下がると、空気抵抗も減少し、そのため燃料消費量が下がります。ただし、どの高度で飛行できるかには制限があります。機体が高度を上げる場合、十分な揚力を確保するため、エンジンの高度性能を高める必要があります。大型ジェットと異なり、小型飛行機のエンジンにはターボチャージャーが搭載されていない、またはシングルステージ式チャージャーのみ搭載されているため、その実用上昇限度(巡航時の最大飛行高度)は相当低くなります。このことから、高度性能の最適化は開発の重要な側面となります。
飛行機が高所から下降している間やエンジン出力が低い場合でもエンジンを円滑に動作させるには、燃焼を起こすのに十分な圧縮エネルギーが必要になります。圧縮エネルギーが十分でないと、フレームアウトというジェットエンジンの燃焼停止と似た現象が発生します。別の要件として、高度10,000フィート以上でエンジンを能動的に切り、その後確実に再起動させられることも必要です。この機能はマイナス二桁の気温範囲では極めて困難なものであり、その成功を左右する要因は燃焼プロセスの信頼性にあります。