スポーツで発揮するトップパフォーマンスは、アスリートに合わせて調整したトレーニングに左右され、各アスリートのニーズに応じてたえず最適化する必要があります。このためバイオメカニクスでは、運動パターンと力曲線の正確な知識がパフォーマンス解析に欠かせないものとなっています。キスラーのフォースプレートを使用すれば、圧電式センサを通じてバイオメカニクスデータを取得でき、このデータをディスプレイに表示し、アスリート、コーチやスポーツ研究者が直接確認することができます。そのメリットは、パフォーマンスとトレーニングの効率をすぐに分析し、スキルや動作の改善、ケガの回避、回復の最適化につなげられることにあります。キスラーの測定ソリューションは個々のコンポーネントやすぐに利用可能なトータルシステムとして、世界中のほぼ全てのスポーツ分野で採用されています。

スポーツ科学とパフォーマンス解析
フォースプレートによってより速く、より高く、より強くKiSprintを使用したトレーニング:スターティングブロックから一早く離れれば、それだけ早くフィニッシュラインに到達

完璧な走りを実現するには、スタートから様々な要素を調和させる必要があります。最初の数メートルでアスリートがパワーを最大限に発揮できるのは、正しいスタート技術があってこそです。キスラーのスターティングブロック KiSprint は、スプリントトレーニング中の力の曲線を測定し、レーザでアスリートの速度を記録することができます。パフォーマンスデータも自動的に計算され、スタート時と加速段階に関する貴重な情報が得られます。アスリートはこの情報をもとに、完璧な走りに一歩近づくことができます。
簡単に操作可能
簡単に操作できるソフトウェア(パッケージに含まれる)とシンプルなシステム設計により、コーチは貴重な時間を節約でき、最も重視すべきアスリートによりいっそう力を注ぐことができます。わかりやすいフィードバック
計測直後にパフォーマンスデータをアスリートとコーチは確認できます。ディスプレイ表示で力に関するデータを簡単に解析することができ、ビデオ画像は実践への反映役立ちます。명확한 비교값
KiSprintを使えば、個々のアスリートの異なる時点でのパフォーマンスを比較したり、他のアスリートのパフォーマンスを簡単に比較することができます。また、トレーニングの進行状況を追跡し、様々なトレーニング戦略の効果も確認しやすくなります。キスラーの水泳用パフォーマンス解析システムで自己ベストを更新

キスラーのパフォーマンス解析システムKiSwimは、世界トップレベルの競泳選手のスタートとターンの技術を解析・改善するために役立てることができます。このシステムはセンサ組込み式スターティングブロックとターンボード、そして高速動画撮影機能を使用して、トレーニング中に主要なパフォーマンスパラメータを測定します。パフォーマンス解析の生体力学関連データは重要なフィードバックとしてコーチやアスリートに即座に送られるため、その調整をすぐに次のトライアルに反映させることができ、大会でレースの勝敗を左右する数百分の1秒を縮めることも可能になります。
より速いスタート
スタートに成功すると、最初の15mで0.5秒の差をつけられます。短距離の場合、スタートタイムはレースタイムの最大25%を占めています。より速いターン
長距離のレースでは、ターン毎に少しずつタイムを削ることができれば、レース全体でタイムを数秒短縮できることになります。また短距離の場合は、ターンがレースタイムの最大33%を占めています。より速い解析
センサ組込み式のスターティングブロックとターンボード、そして5台のハイスピードカメラでスタートから最初の15mまでを完全に記録します。運動学的/動力学的データがディスプレイにグラフで分かりやすく表示されるため、バイオメカニクス解析やトライアルの比較もすぐに簡単に行えます。キスラーのMARSを使用した、各アスリートおよびチーム向けの柔軟性に優れた詳細なパフォーマンス解析

MARS(Measurement, Analysis and Reporting - 測定・解析・レポート)は、キスラーのフォースプレート用に開発された身体能力解析用ソフトウェアです。Counter Movement Jump(カウンタームーブメントジャンプ)、Drop Jump(ドロップジャンプ)、Body Sway(体の動揺)などの計測項目が組込まれており、アスリートの神経筋系とパフォーマンス状態を調べることができます。信頼性の高い客観的根拠をもとに、アスリートやチーム全体のニーズに合わせてパワー/コンディショントレーニングを調整できるようになります。MARSチームモニタリング機能では、各プレイヤーの特定のフィットネス要因を見える化することができ、これをチームや他の参照パラメータと比較することができます。こうして、MARSによって計算される力のデータは最高のチームをフィールドに送り出すための客観的な意思決定手段となります。
パフォーマンスの比較と改善
最大パワー、瞬発力、バランス、安定性など、どれに焦点を絞る場合でも、1人のアスリートを観察したり、他のチームメンバーと比較することができます。パフォーマンステストの情報を直接活用して以降のトレーニングサイクルの計画に反映させることができ、パフォーマンスの向上や潜在的な怪我のリスクの特定につなげられます。怪我のリスクを低減
例えば左足と右足のバランスの悪さは筋肉の不均衡につながり、パフォーマンスの著しい低下は疲労の徴候となりえます。MARSはこの状態を明確に示すことができるため、コーチは状況に合わせたトレーニングを計画できるようになります。才能ある選手を特定
どのプレイヤーを昇格させるべきか。各種スポーツで重要となるコンディション要因とベンチマークは何か。MARSソフトウェアを活用すれば、才能ある選手を特定して昇格させる判断に役立ちます。これも、投資を守るための科学的な方法です。相談が必要ですか?
私たちの専門家は、クリックするだけでアクセスできます。