Prevent damage by overloaded vehicles – with Weigh In Motion by Kistler.
橋は寿命が限られている繊細な構造物です。ジェノバで事故が発生してから、監視を強めることの重要性が改めて明らかになりました。メキシコ西部の実例が示すとおり、キスラーのWIMシステムは、橋梁の使用状況を効率的に監視し、必要に応じて制限することができます。
2018年1月に高速道路橋「El Carrizo」(エル・カリソ)でディーゼル燃料を満載したタンクローリーが横転、炎上するという重大事故が発生しました。幸いにも負傷者はありませんでしたが、橋の損傷を検査する必要から道路は数週間にわたって閉鎖されました。エル・カリソ橋の橋脚の高さは226 mと、北米で2番目の高さです。この橋は2013年秋に開通した、北米コーディレラの一部をなすシエラマドレ山脈を横断する壮大なルートにあります。
この新しい道路によって、海岸都市マサトランから内陸部のドゥランゴに至る、観光的にも産業的にも重要な区間の移動時間が従来の6時間以上から3時間に短縮されました。しかし橋が閉鎖されてからは、トラックは山脈を大きく迂回しなくてはならず、2018年8月末にこのルートが完全に再開するまでの移動時間は8時間以上もかかることになりました。重大事故の再発を防止するため、特別なハードウェアおよびソフトウェアを開発したSEMIC社によって、2箇所の測定点にWIMシステムが設置されました。全重量が許容値を超える車両を前もって自動的に識別し、最寄りの料金所で通行を規制できるようになりました。キスラーが施工責任者に提供したのは、Lineas WIMセンサ(9195GC41)4個とWIMデータロガー(5204AC04)を備えたWIMシステム(型式 9835A)です。