キスラーの医療機器組立・検査用サーボプレスシステムは、maXYmos NCプロセス監視システムとサーボプレス NCFT(型式2157B)で構成された扱いやすいトータルソリューションで、電動式による組立・圧入の用途(医療製品の部品の圧入)に対応できるよう設計されています。
maXYmos NCシステムは、サーボプレスとシステムに含まれるIndraDriveサーボアンプとの組み合わせにより、接合および圧入プロセスの力・変位曲線の制御・監視・評価・記録を行います。
キスラーのサーボプレス NCFT(型式2157B)には、ラム本体に組み込まれた圧電式フォースセンサと統合型制御装置を備えたリニア軸があり、低圧力の接合工程向けとなっています。2つのバージョンが用意されているため、幅広い用途に対応することができ、多種多様な構成部品や製品を実現できます。