2軸センサは、2つの直交方向の力を測定する場合と、必要に応じて同じ空間軸に沿って2つの異なる測定量(力とトルク)を測定する場合があります。
多成分力センサはどのように使用されますか?
2成分力センサ、および特に6成分力センサは単独で必要な力/トルクを計測できるので、そのコンパクト設計を活かすことができます。3成分力センサも多くの場合、単独で使用されます。ただし、例えば長いレバーなどによって、測定対象の力に付加トルクが加わる場合、3つ以上のセンサが一緒に使用されることもあります。力測定プラットフォームまたは動力計がもたらす副次的なメリットとして、印加されるトルクも数学的に決定できることが挙げられます。
多成分力センサのメリットは何ですか?
- 複数の軸に沿った複雑な測定が可能
- 高い剛性とその結果として高い固有振動数
- 耐久性
- 高負荷容量
- コンパクト設計
圧電式2成分力/トルクセンサはどのように使用されますか?
圧電式2成分力/トルクセンサ(小型)は、以下のような用途に使用されます。
- 穴あけ加工、ねじ切りなどの送り力とトルクの測定
- ねじ締めプロセスの監視およびボルトボルト接合部の検査
- ばねの検査(トーション力)
- 小型スラストベアリング、摩擦クラッチなどでの測定の実施
- 小型サーボモータおよびステッピングモータでの始動トルク、フラッタ振動およびねじれ振動の測定
- ロータリースイッチおよびねじキャップの検査
圧電式3成分力センサはどのように使用されますか?
圧電式3成分力センサは、簡単に直接かつ正確に測定することができます。例えば以下の測定に使用されます。
- 機械加工時の切削力
- 衝突試験時の衝突力
- ロケットエンジンの推力
- 振動および摩擦力
- バイオメカニクスにおける床反力
- 路上およびテストベンチ上で車両に作用する力
- 風洞天秤の力
6軸力/トルクセンサはどのように使用されますか?
6軸力/トルクセンサは、例えば以下の測定に使用されます。
- ばねや減衰素子の検査時の力およびトルク
- 人工装具の試験時の動的力およびトルク
- 製品検査時の力およびトルク
- 風洞での動的な力およびトルク
- ロボットによる組立工程時の力およびトルク