旋削加工プロセスの間にどのような切削力が発生しますか?
旋削加工における切削力は多くの場合、最大の力である接線方向の主要な切削力 Fcです。下図1に示すように、旋削加工においてFcは、回転方向に正接して作用する主要な切削力です。Fc、フィードフォース Ffおよびパッシブフォース Fpは旋削加工中に直接測定できる一方、アクティブな力 Faおよび合力 Rは計算によって求められます。アクティブな力とは、主要な切削力 Fcとフィードフォース Ffのベクトル和です。異なるプロセス設定を比較するために使用されることがあります。合力は、主要な切削力 Fc、フィードフォース Ffおよびパッシブフォース Fpのベクトル和のことで、同じく異なるプロセス設定を比較するために用いられます。