キスラーは、橋梁の構造ヘルスモニタリングのための完全なソリューションとサービスを提供し、これらのインフラを保護します。

構造ヘルスモニタリング(SHM)

繊細なインフラを保護
橋梁は、世界中のあらゆる国で経済の基幹となっています。これらの交通インフラの重要な要素は、通常、鋼鉄、鋳鉄、プレストレストコンクリートで構成されています。橋の安定性を外から点検するだけで判断するのは非常に困難です。しかし、構造ヘルスモニタリング(SHM)のおかげで、事業者は橋の構造的完全性の劣化を早い段階で特定するソリューションを手に入れることができるようになりました。

SHMは、以下のような重要なメリットを提供することで、橋梁の安全性を高めます:

橋の残存耐用年数の延長

早期段階での損傷検出

効果的な構造応答に基づく状態ランク付け

インフラを簡単に監視・保護:キスラーのソリューション - センサーからデータまで

50年以上にわたる計測技術の経験に裏打ちされたキスラーは、あらゆるタイプの橋梁向けに、完全にカスタマイズされたモニタリングソリューションを提供しています。
 
私たちの完全なソリューションは、橋の構造的挙動に関連するいくつかの物理量を正確に決定します。具体的には次のとおりです。

行動

  • 交通荷重
  • 重力
  • 風荷重
  • 地震力

構造的応答

  • 加速度
  • ひずみ
  • 変位
  • 傾斜

劣化

  • 腐食
  • ひび割れ 
  • 剛性や強度の低下

環境による影響

  • 温度
  • 湿度
  • 降雨量

キスラーのSHMクラウドソフトウェアプラットフォームでデータをフル活用

当社のSHMソフトウェアは、橋梁構造に関連する主要パラメータの継続的な監視、特定の通知やアラームの受信、特定の構成や設定を行うための、幅広い機能を提供する包括的なクラウドベースのプラットフォームです。

SHMソフトウェアソリューションの主な利点

The intuitive, cloud-based software for Structural Health Monitoring provides easy access to bridge data.
  • 24時間365日のリアルタイムデータ取得と安全なデータ保存
  • 動的測定における比類のない精度
  • データの可用性はいつでも保証され、 信頼できるデータ
  • 関連イベントの通知とアラーム
  • どこからでもリモートアクセス、設定、更新が可能
  • プロジェクトの要件に合わせてカスタマイズ可能なオープンソリューション
  • 橋梁モニタリングのガイドラインと最新の研究成果に準拠

SHMソフトウェアの主な機能

[object Object]

測定データの保存と可視化

[object Object]

通知とアラート

[object Object]

設定と構成

[object Object]

健康状態のモニタリング

[object Object]

顧客アルゴリズムのランタイム

[object Object]

アクセス権とセキュリティ

キスラーは、プロジェクトの全段階を通じて、サービスでユーザーをサポートします。

キスラーは、プロジェクトの全段階、および完全なソリューションの運用とサービス期間全体を通じて、ユーザーに最適なサポートを保証する幅広いサービスを提供しています。キスラーは、お客様に柔軟性を提供します。特定のプロジェクト、要件、お客様の専門知識に応じて、必要なサービスを提供することができます。

交通の安全を確保し、インフラを保護するキスラーの総合ソリューション

橋梁構造物の耐用年数には限りがあり、自然の老朽化だけでなく、交通密度や荷重の大幅な増加により、ますます大きな課題に直面しています。キスラーのホリスティックソリューションは、関連するすべてのパラメータを考慮し、インフラストラクチャを効果的に保護します。当社の技術は、橋の構造を監視すると同時に、橋の上を通過するすべての車両を24時間365日体制で測定するため、車両総重量、軸重、速度の法的制限に違反する車両を特定して訴追することができます。

キスラーによる監視ソリューションの実践

橋梁の構造ヘルスモニタリング: 倫陽橋には100台以上のK-Beam加速度ピックアップが設置されています。
倫陽長江大橋(中国)

中国にある倫陽吊橋の長期モニタリングプログラムでは、キスラーの低周波K-Beam加速度ピックアップを使用して、メインケーブル、吊橋、桁、塔の動的挙動を評価しています。長さ1,490 mの主スパン全体に100個以上の加速度ピックアップが配置されており、このプログラムによって動的特性を評価するための継続的なデータが提供され、橋の機能性を確保し、極端な風荷重による突然の故障や大惨事のリスクを軽減しています。

南京理工大学土木工程学院のZhijun Li教授は、「超長大橋であるRunyangは、周波数が非常に低い。他のセンサと何度も比較した結果、キスラーK-Beamが倫陽SHMシステムに採用されました。私は最初の3年間を分析し、理想的な結果を得ました。中国でのプロジェクトとしては大成功です」。

ご相談は必要ですか?

私たちの専門家がワンクリックで駆けつけます。

以下にもご興味があるかもしれません。