歪ゲージ式力センサ


歪ゲージ式力センサはどのように機能するのですか?

歪ゲージ式技術をベースとした力センサの仕組みを以下に示します。

    Strain gauge force sensors measure applied static and quasistatic tensile and compression forces.
    Strain gauge force sensors measure applied static and quasistatic tensile and compression forces extremely precisely and practically drift-free.

    歪ゲージ式技術をベースとした力センサは、いわゆる歪ゲージを使用して、負荷された静的および準静的な引張力と圧縮力を測定します。一方、動的な力の測定には、圧電式技術の方が適しています。

    歪ゲージの電気抵抗は、長さ方向のごくわずかな変形にも反応して変化します。ホイートストンブリッジ回路によって、非常に高精度に、かつ長期的に安定して判断できます。歪ゲージ式力センサは、4つの歪ゲージが接着された金属測定体またはばね状の剛体で構成されます。2つの歪ゲージは長さの変化を測定するため、力のベクトルに平行に、他の2つの歪ゲージは、印加される力に対して横向きに配置され、測定物本体に同時に発生する厚みを検出します。力が加えられると、2つの歪ゲージが引っ張られ、他の2つ(90°のオフセットで取り付けられている)は圧縮されます。電気出力信号は、印加された力に比例して変化を増幅させ、その後精密な力測定値に変換されます。

    歪ゲージ技術をベースとする力センサは、非常に精密な測定データを提供し、ごくわずかな力の変化をドリフトなしに測定できます。そのため、静的および準静的な力の測定に適しており、また温度変動などの望ましくない環境条件が補償されます。歪ゲージ式力センサの構造は、要求される用途および測定範囲に応じて、色々な形で対応できます。機械的な構造体の原理として、公称測定範囲が大きくなるほど、力センサを大きくする必要があります。小さな力の測定には、より柔らかく小さなばね状の構造体が使用されます。

    歪ゲージ式力センサはどこに使用されますか?

    このタイプのセンサの一般的な用途として、特に以下が挙げられます。

    • テストベンチ 
    • 材料試験機
    • 圧入、接合、リベット、打ち抜き、絞り加工の工程監視
    • ねじ締結技術における工程監視(トルク測定)
    • 品質保証