Smart Single Station second generation

スマートシングルステーション

あらゆる要件にフレキシブルに対応するモジュール式組立/テストステーション

キスラーのモジュール式組立/テストステーションであるスマートシングルステーション(SST)は、組立/製造ラインの中での生産セルとして機能します。スタンドアロン操作にも、既存の組立ラインへの組込みにも適しています。

製造プラントは、工程や生産能力の要件の変化に迅速・効率的に対応できるよう、フレキシブルでなければなりません。これを踏まえ、スマートシングルステーションは、自動車や電気自動車などの生産部門で必要とされる様々な組立工程を、自動化されたシステムの中で対応できるように設計されています。

あらゆるレベルのオートメーションと高度な統合をすべてシングルソースで実現

キスラーのスマートシングルステーションは、60年以上にわたる測定、接合、試験に関するアプリケーションのノウハウに裏打ちされています。モジュラー原理に基づくSSTは、定評あるキスラー独自のコンポーネントとシステムで組立てられます。
お客様の生産を新しい製造プロセスに適応させるための、迅速・簡単な方法です。当社のモジュール式組立/テストステーションは、お客様固有のニーズに合わせた構成にすることができ、工具レベルに至るまで、いつでも変更可能です。手動ワークステーションから、半自動・全自動の組立ステーションまで、あらゆるレベルのオートメーションがシステムに組込まれます。

The re-engineered assembly press workstation designed for automated pressing, joining and inspection processes with integrated force-displacement-monitoring – Smart Single Station 2nd Generation – enables high-precision assembly featuring consistent product quality. It offers high flexibility across various applications and excellent energy efficiency. Learn in this video more about the new features of this servo press workstation. Main improvements include easier handling thanks to illustrated guidance, the redesigned front door, and simplified data export. 
The assembly workstations are equipped with our maXYmos NC electromechanical joining modules (servo press) and the maXYmos NC process monitoring system to guarantee product quality and traceability. For 100 percent quality inspection, the Smart Single STation can also be equipped with high-resolution cameras.

当社のモジュール式組立/テストステーション(スマートシングルステーション)のコンポーネント

  • サーボプレス(NCFT、NCFH、NCFS、NCFN、FCFE、NCFR)
  • プレス、クリンチング、パンチングなどのためのサーボプレス工具
  • サーボアンプ
  • 効率的な力・変位監視のためのmaXYmos NCプロセス監視システム
  • 安全・制御技術

当社の接合コンピテンスセンター(JCC)が付加価値を提供します

どの接合プロセスも独自のもので、そのパラメータも独自です。SSTに組込む前にお客様の接合プロセスを最適化・検証するために、キスラーの接合コンピテンスセンターのチームと共同作業を行うことをお勧めします。そうすれば、試運転段階で時間と費用を節約することができます。

お客様の生産施設で、組立・試験向けのモジュール式オートメーションソリューションを必要としておられ、すべてをシングルソースで入手したいとお考えですか?

喜んでサポートさせていただきます!当社の製品群は、個別のコンポーネントからトータルなスマートシングルステーションまですべてを網羅しています。お気軽にお問い合わせください。

利点

  • すべてをシングルソースで提供
  • 特注の構成
  • 優れた柔軟性
  • ハイレベルのオートメーション
  • 高度な統合
  • 優れたリソース効率と費用対効果
  • 世界的なサービス
  • 当社の接合コンピテンスセンターにおいて、実際の条件下で開発

相談が必要ですか?

私たちの専門家は、クリックするだけでアクセスできます。