キスラーは、広範な車両安全試験のための包括的な衝突計測技術とノウハウを提供しています。

自動車の安全性と衝突試験

日々、人命を救う

道路を走る自動車の数が増え、交通状況がますます複雑化する中、自動車の安全要件はますます厳しくなっています。"ビジョン・ゼロ"に近づき、道路交通の安全性を高めるため、自動車メーカーは大規模な衝突試験を実施しています。システムが衝突前、衝突、衝突後のいずれであっても、これらの重要な目標を達成するためには、いずれも最先端の測定技術が必要です。

キスラーのノウハウと計測技術で、車両衝突試験の準備と実施を迅速かつ便利に

世界有数のシステムプロバイダーであるキスラーは、自動車の安全性と衝突試験に特化した計測機器を提供しています。高精度センサ、信頼性の高いデータ収集システム、衝突試験用ダミー(ATD)、自動車分野の複雑な測定に対応する包括的なアプリケーションソフトウェア、カスタマイズサービスなど、幅広い製品を取り揃えています。衝突計測技術の専門知識を生かし、車両や部品の衝突試験用の計測システム一式と、この分野のお客様固有のソリューションを提供しています。

自動車の安全性と衝突試験のための測定システムは、多くの場合15年以上使用されています。システムの耐用年数の間に、新しいコンポーネントや再設計されたコンポーネントが頻繁に追加され、取得されるデータは膨大な量に達するため、複雑さが増していきます。そのため、キスラーは常に進化する要件を考慮しながら、新しいコンポーネントを開発しています。

私たちは単に製品を販売するだけではありません。システムを円滑に稼動させるために、すべてのプロセスに責任を負います。

衝突試験装置のリーディング・システム・プロバイダにお任せください。私たちはお客様のすぐそばにいます。専任のエンジニアが、お客様の個別の測定要件に対応します。オンサイト修理、スペアパーツサービス、校正サービスなど、お客様のご要望にお応えします。

当社の自動車安全・衝突試験装置のメリット

キスラーの自動車衝突試験計測システムは、衝突試験の準備、実施、後処理をサポートします。

当社の測定技術は、自動車安全・衝突試験の準備、実施、後処理において重要な役割を果たしています。当社の測定システムは、簡単な設置と直感的な操作が特徴です。自動セットアップにより、時間とコストを節約し、迅速な結果を保証します。正確な測定データを基礎として、当社の革新的なシステムは、自動車安全システムの開発者に貴重な知識を提供します。

メリット

  • 車両衝突試験、スレッド試験、コンポーネント試験用の自動車安全・衝突試験装置の包括的なポートフォリオ 
  • 完全なシステムソリューション
  • KiDAUなどの信頼性の高い高解像度データ収集システム
  • すべてのキスラー衝突データ収集システム(DAQ/DAS)で動作する簡単なソフトウェアCrashDesigner
  • 柔軟な変更
  • 完全な文書化 

自動車の安全性と衝突試験のための世界クラスのダミー内蔵データ収集ソリューション(DTI)

Systems for in-dummy data acquisition in crash tests from Kistler require zero volume and are set up quickly.

衝突試験用ダミーは、事故や爆発にさらされる人間に作用する自動車の安全試験や衝突試験において、加速度、モーメント、力を測定するために使用されます。当社は、あらゆるタイプのダミーに対応する高精度センサ技術と最先端の統合データ収集ソリューションを提供しています。豊富なソフトウェアにより、衝突試験の準備と実行を迅速かつ便利に行うことができます。

メリット

  • 簡単なダミーの位置決め
  • ダミー内部の容積がゼロのDAQ/DAS
  • システムケーブルが1本で接続されているため、内蔵データ収集がダミーの挙動に影響を与えない
  • データ収集システムが統合されているため、衝突試験準備のセットアップ時間が非常に短い 
  • 25,000以上のダミー内データ収集チャンネルを市場に提供
  • 自律的なデータ収集
  • CrashDesignerは、すべてのキスラー衝突DAQ/DASシステムで動作する簡単なソフトウェアアプリケーションです。
  • 完全なドキュメント 

衝突試験用センサ - キスラー製の実証された精度

Kistler offers crash sensors for vehicles, every dummy type, also high-precision force measurement systems (load cell walls).

衝突試験における加速度、モーメント、力の正確な測定は、アクティブおよびパッシブ自動車安全システムの開発に不可欠です。キスラーは、最先端の車両センサ技術、力測定用の高精度ロードセルウォールおよび各種ダミー用センサを提供しています。

メリット

  • ロードセル、加速度計、変位センサなど、ダミー用センサの豊富なポートフォリオ
  • ご要望に応じてセンサを完全に統合可能(ダミー内蔵センサDTI)
  • NHTSA、IIHS、EuroNCAPに準拠した計装化クラッシュバリア
  • 高ダイナミック測定用センサ技術
  • 完全な文書化 

最先端の衝突試験用ダミー(ATD) - 選択肢があります。

キスラーは独自に開発したThorダミーで衝突試験における変化に柔軟に対応しています。

当社の衝突試験用ダミーには、男性用、女性用、生体模型用のものがあります。男性用および女性用の衝突試験用ダミーは、法的機関、保険・規制当局、自動車メーカー、安全部品・内装部品メーカー、チャイルドシートメーカーなど、世界中で使用されています。

THOR-50M衝突試験用ダミーの利点:

  • DTI対応、最大288チャンネル
  • NHTSAまたはEuroNCAPに準拠した構成が可能
  • お客様のご要望に応じた標準装備またはオプション装備
  • THOR-50Mダミーは、TB026に準拠した要件を満たし、EuroNCAP試験用ダミーのオフィシャルサプライヤーです。
  • ワンストップストア - ダミー、計測機器、ダミー内蔵DTI技術 

相談が必要ですか?

私たちの専門家は、クリックするだけでアクセスできます。