金属スタンピング、ファインブランキング(精密抜き打ち加工)、成形などのプロセスによって部品を製造する場合には、絶対的な精度と効率性に関する重要な基準をクリアする必要があります。キスラーのセンサは50年以上にわたり、自動車やコネクタの製造、医療技術分野や他の様々な業界において金属スタンピング・成形技術を用いるお客様を支えています。キスラーのプロセス監視ソリューションが活用しているのは、光電センサと圧電式測定技術です。
キスラーの実証済みの技術があれば、超小型部品も含め、あらゆるサイズの部品の製造プロセスを監視することができます。キスラーの革新的なツールとオートメーション技術のポートフォリオには、アルミニウム製ハウジングの各種タイプの光電センサが含まれています。また、キスラーはお客様固有の要件に合わせた特注製品の製造にも対応しています。非接触式で動作する光バリアはあらゆる素材で使用でき、簡単に設置することができます。オイルミストの多い環境で使用する場合、キスラーのセンサにはオプションでクリーニングノズルを装備可能です。
動的プロセスにおける力監視用の圧電式センサは絶対的な精度を確保でき、工具の状態とプロセスの信頼性に関する結論を導き出すための基礎となる重要な測定データをもたらします。