高温用加速度センサとは?
高温用加速度センサは、加速度を測定するための圧電式センサです。これは、ばね質量システムとして機能し、動的なプロセス、つまり振動や燃焼変動の測定または監視を行うためによく使用されます。PiezoStar水晶振動素子により、最高700°C(1,300°F)まで、短期的には1,000°Cまでの温度に耐えることができます。差動技術およびシェア設計により、低ノイズと高精度が実現します。この高温に対応可能な、特別に断熱されたハードラインケーブルを使用して、センサとチャージアンプが接続されます。