대형 엔진을 모니터링하는 데 중요한 요소가 하나 있다면 그것은 실린더 압력입니다. 이 매개변수의 상시적인 측정은 효율적인 비용과 안전한 엔진 운전의 기반이 되는 중요한 연소과정의 지속적인 최적화에 신뢰할 수 있는 유일한 정보의 원천입니다. Kistler의 실린더 압력 센서는 대형 선박 및 발전기용 엔진 모니터링이라는 아주 구체적인 요구에 적합하게 설계되었습니다.
Kistler는 엔진 진단, 작동 모니터링 및 엔진 관리(CLCC – 폐쇄 루프 연소 제어) 분야에서 다년간의 경험을 바탕으로 장기적으로 안정적이고 효율적이며 지속 가능한 솔루션을 제공합니다. 그러나 정확한 설치 및 작동 조건을 고려하기 위해서는 엔진 제조업체와의 긴밀한 협업이 중요합니다. 새로운 엔진을 설계할 때 개발 공정 중 주요 센서의 매개 변수에 영향을 줄 수 있습니다. 여기에는 실린더내의 센서설치위치, 씰 유형 및 전기 인터페이스가 포함됩니다.
선박 및 발전기용 엔진 모니터링을 통한 자원 절약
연소 프로세스 최적화는 엔진 손상 방지 뿐만 아니라 리소스의 효율적인 운영이 가능하게 합니다: Kistler의 솔루션을 사용하면 연간 최대 2%의 연료 절감 효과와 대형 엔진을 통해 평균적으로 엔진당 약 200톤의 CO2에 해당하는 환경 오염을 줄일 수 있습니다. 또한 선박 및 발전기용 엔진을 모니터링은 이중 및 다중 연료 운영을 가능하게 하여, 지속 가능성과 자원 효율성을 더욱 향상시킵니다.