압전형 압력 센서 (piezoelectric pressure sensor)


압전형 압력 센서란?

압전형 압력 센서의 센싱부는 가해진 압력에 비례하여 전하를 생성하는 크리스탈로 만들어집니다. 가해진 압력에 비례하여 전하를 생성하는 것을 압전 효과라고 합니다.

This is a video where we will show you how piezoelectric sensor works and what these tiny sensors are used for. Piezoelectric pressure sensors are suitable for measuring highly dynamic, dynamic and quasi-static pressure curves or pulsations. In addition, piezoelectric pressure sensors are the first choice for measuring very small pressure changes at high static pressure level.

압전형 압력 센서의 용도는?

압전 압력 센서로 측정하는 목적은.

  • 동압 측정
  • 높은 정압 조건에서 작은 압력 맥동 측정
  • 특정 조건에서의 준정적인 정압 측정 (초소형, 극저온, 고온)

압전형 압력 센서는 어떻게 구성하나요?

압전형 센서는 아주 작은 단위의 전하(pC)를 생성합니다. 증폭기(Amplifier)는 이 전하를 비례 전압(V) 신호로 변환한 후 데이터 수집 장치(DAQ)에 보내어 처리할 수 있습니다. 증폭 회로가 외부에 있는 압전형 압력 센서를 전하 출력 또는 PE 압력 센서라고 합니다. 증폭 회로가 센서 내부에 있으면 전압 출력 또는 IEPE 압력 센서(상표명 Piezotron, ICP 등)라고 합니다.