자동차 제조업체이자 자동차 업계의 공급업체로서 귀사는 다음과 같은 주요 과제에 직면해 있습니다. e-모빌리티로의 전환, 자율 주행, 디지털화, 자동화, 지속 가능성, 탈탄소화. 동시에 안전에 중요한 구성 요소와 관련하여 최고 수준의 품질 표준을 충족해야 합니다. 제조 과정에서 간과한 단 하나의 결함은 도미노 효과를 일으키고 결국 많은 비용이 드는 리콜을 유발할 수 있습니다.
자동차 생산 분야의 신뢰할 수 있는 파트너로서 당사는 금속과 판금의 1차 성형 그리고 성형에서부터 접합 및 조립 공정 및 제품 테스트에 이르기까지 자동차 생산의 여러 영역과 전체 가치 사슬에 걸쳐 포괄적인 공정 모니터링 시스템을 제공합니다. 예를 들어 모듈식 조립 및 테스트 스테이션Smart Single Station은 조립 공정을 자동화하도록 설계되었습니다. 독립형 운영 및 기존 조립 라인의 통합 솔루션으로 적합합니다.
자동차 경량 구조의 사출 성형, 자동차 차체 구조의 까다로운 스탬핑 및 딥 드로잉, 기계 가공, 접합 및 체결, 표면 또는 전기 드라이브의 광학 검사용 EOL(엔드 오브 라인) 검사 시스템 등 다양한 생산 분야에서 고객을 지원합니다.