슈투트가르트의 키슬러에서는 디지털 방사선 촬영 테스트(DR) 및 형광 염료 침투 테스트(PT)와 같은 비파괴 검사(NDT)를 제공합니다.

슈투트가르트에 소재한 Kistler의 재료 비파괴검사(NDT)

차량 테스트에서 신뢰성과 안전성을 결정하는 주요 요인은 차량 부품에 사용되는 재료의 적재 용량과 품질입니다. 눈에 보이지 않는 재료의 손상은 위험을 내제하고 있으며 사고로 이어질 수 있습니다. 비파괴 검사(NDT)는 이와 같은 미세한 손상에 대한 중요한 정보를 제공하며, 이를 통해 차량의 안전성을 개선하고 시험의 효율성을 향상시킵니다.

 부품에 숨겨진 재료 손상이 없는지 확인하기 위해 Kistler 서비스팀의 정기적인 검사를 권장합니다. 

비파괴 검사(NDT), 디지털 방사선 검사, 형광 염료 침투 검사(PT)를 통해 신속한 결함 감지

재료의 부피 또는 표면에서 미세한 균열이나 공백과 같은 약점을 찾아내기 위해, Kistler는 두 가지 비파괴 절차를 이용합니다:

  • DIN EN 13068-3에 따른 디지털 방사선 검사 (DR)라고도 함
  • DIN EN ISO 3452-1에 따른 형광 염료 침투 검사(PT)

슈투트가르트 소재 Kistler에서 재료 비파괴 검사(NDT)를 통해 얻을 수 있는 주요 이점:

  • DIN EN ISO 9712 인증을 받은 전문가에 의한 부품 심층 테스트
  • 표준에 준수한 테스트 보고서: 고해상도 디지털 방사선 사진을 기반으로 모든 조사 결과에 대한 세부 평가를 포함하는 문서 포함(염료 침투 검사도 이미지로 문서화됨)
  • 예외적으로 짧은 리드 타임: 제품 수령 후 며칠 내로 테스트 진행 

어떤 부품을 테스트해 드릴까요?

Kistler는 모든 제조사의 부품을 테스트합니다.

  • 비회전 단일 구성요소
    예: 실린더 헤드, 기어 케이스, 크로스멤버(서브프레임), 배기 매니폴드, 배터리 마운트/트레이, 변속기 벨 하우징 등
  • 림 또는 RoaDyn 휠 포스 변환기와 같은 회전 부품

디지털 방사선 검사

Digital radiographic testing involves two-dimensional imaging of the test object to map its density.

디지털 방사선 검사는 밀도를 매핑하기 위해 검사 대상의 2차원 영상을 포함합니다. Kistler는 필름 대신 디지털 탐지기를 사용합니다. X선 영상을 고해상도로 직접 전송할 수 있습니다. 이렇게 하면 결과를 더 빨리 해석할 수 있으므로 주문을 처리하는 데 필요한 시간이 줄어듭니다.

Kistler의 장비는 재료의 종류에 따라 벽 두께가 최대 18cm인 부품을 방사선 촬영할 수 있습니다.

혜택

  • 새로운 GE X|Cube 225 kV를 사용한 검사
  • tif 파일 형식의 고해상도 방사선 사진
  • 금속 및 비금속 재료의 검사 가능

형광 염료 침투 검사

In dye penetrant testing, a special fluid is applied to the material's surface; thanks to its good ability to penetrate voids, it seeps into any cracks that are present.

염료 침투 검사에서는 특수 액체를 재료 표면에 바릅니다. 이 액체는 빈 공간에 잘 침투하여 균열을 채웁니다. 액체가 제거된 후 색상 대비 현상액을 적용하여 균열이나 다공성 부분을 드러냅니다.

혜택

  • 새로운 Karl Deutsch (KD) 스테이션을 사용한 형광 염료 침투 검사
  • 1마이크로미터 크기의 균열 탐지 가능
  • 모든 금속 재료에 대한 검사 가능