철도용 제동력 측정 시스템
철도 제동력 측정 시스템은 철도 차량 제동력에 간단하고 신뢰할 수 있는 검증 수단을 제공합니다. 이를 통해 브레이크 시스템의 기계적 및 공기 부분의 적절한 작동을 확인할 수 있습니다.
제동 시스템은 철도 차량의 중요한 구성 요소로, 개발 단계와 운행 중에 정기적인 테스트 및 검사가 필요합니다. 당사는 철도 공학 분야에서 수십 년간의 경험을 기반으로 유지보수, 시운전 및 개발을 위한 효율적인 프로세스를 보장하는 애플리케이션별 센서 및 측정 솔루션을 제공합니다. Kistler를 통해 정확하고 신뢰할 수 있는 제동 시험을 하십시오.
철도 차량에서 제동력 테스트는 관련 법규에 의해 수행되어야 하며, 이러한 테스트는 유지보수에 중요한 역할을 합니다. 당사의 제동력 측정 요소는 압전 힘 센서를 기반으로 합니다. 이는 최대 60kN의 힘으로shoe brake 및 디스크 브레이크에서 효율적이고 재현성 있는 테스트를 수행할 수 있는 핵심 요소입니다. 차량의 안전성을 입증하는 동시에 수집한 데이터를 활용하여 예측 정비를 수행할 수 있습니다. 이로 인해 모든 철도 차량의 가용성이 높아짐에 따라 이점을 얻을 수 있습니다.
철도용 제동력 측정 시스템
철도 제동력 측정 시스템은 철도 차량 제동력에 간단하고 신뢰할 수 있는 검증 수단을 제공합니다. 이를 통해 브레이크 시스템의 기계적 및 공기 부분의 적절한 작동을 확인할 수 있습니다.
Kistler의 광학 Correvit 센서는 철도 차량의 속도, 제동 거리 및 가속도를 정확하고 완전히 비접촉 방식으로 측정합니다. 동적 철도 차량의 유지보수 및 테스트는 표준에 부합하며, 관련된 모든 표면(발라스, 아스팔트 또는 레일 헤드 등)에서 최대 250km/h의 속도로 수행할 수 있습니다. 이 시스템은 간편하게 설치할 수 있으며, DTI 기술을 통해 사용자에게 편리한 경험을 제공하며, 센서 기술을 추가적으로 확장하여 종합적인 차량 동역학 테스트를 진행할 수 있습니다.