The first wireless RCD with a piezoelectric sensor

회전 공구동력계(RCD)로 절삭력을 직접 측정할 수 있습니다

가공 공정에서는 생산성을 향상시키기 위한 모든 것이 조율됩니다. 회전 공구동력계(RCD)는 공작기계의 스핀들에 직접 삽입되는 진단 도구입니다. RCD를 사용하면 가공 공정이 매우 복잡한 경우에도 가장자리에 작용하는 절삭력이 회전 공구에서 직접 측정됩니다. 측정된 데이터를 통해 가공 공정을 분석하고 최적화할 수 있습니다.

Kistler의 RCD는 압전 측정 기술을 기반으로 합니다. 이 방법은 세계 어느 곳에서도 타의 추종을 불허하는 신호 품질로 다른 기술들과 비교하여도 우수한 결과를 보여줍니다. 핵심적인 특징은 매우 역동적인 포스의 획득입니다. 압전 기술 원리를 통해 측정 범위를 전환할 수 있으며, RCD에서는 사용자가 올바른 범위를 선택해야 할 때 이 이점을 최대한 활용할 수 있습니다. 단 하나의 장치로도 마무리 공정의 최적 해상도와 고성능 절삭 공정을 항상 보장할 수 있습니다.

압전 기술 기반의 무선 회전 공구동력계

근거리 원격측정 및 압전 기술이 적용된 회전 공구동력계

상담이 필요하신가요?

클릭 한 번으로 전문가를 만날 수 있습니다.