패스너 조립은 3C 산업(컴퓨터, 통신 및 소비자 가전)을 포함한 제조 분야에서 가장 중요한 접합 공정 중 하나입니다. 다층 기판(MLB), 진동 모터, 안테나 모듈, 카메라 모듈 등 많은 스마트폰 부품과 어셈블리는 일반적으로 자동화된 공정에서 패스너로 결합됩니다. M0.8에서 M2까지 다양한 크기의 마이크로 패스너를 포함한 다양한 나사산 패스너가 사용됩니다.
3C 산업에서는 조립 속도와 품질 측면에서 매우 엄격한 요구 사항을 준수하고 있습니다. 마이크로 고정장치, 체결 공구 및 볼트 접합부에 대해서는 엔드 투 엔드 품질 모니터링이 필요합니다. 제품 개발에서 생산에 이르기까지 ISO 16047에 따른 나사식 고정장치의 표준 준수 시험은 품질을 보장하고 입증하는 공인된 방법입니다. 그러나 이 표준은 크기가 M3 이상인 나사식 고정장치에 대한 시험만을 다룹니다. 이는 현재 3C 전자 산업에 사용되는 마이크로 고정장치에 대한 표준화된 토크 및 클램프 힘 시험이 없다는 것을 의미합니다.
제조업체는 적은 수의 제어 매개변수를 기반으로 자체 테스트 방법을 사용해야 하며, 종종 패스너의 파단 토크만 지정합니다. 따라서 설계 결함, 불만, 리콜 및 이로 인해 발생하는 비용의 위험은 크고 사실상 피할 수 없습니다.