Kistler는 단일 소스에서 제공하는 개별 압입 시스템 및 솔루션을 통해 3C 전자 제품 제조업체를 지원합니다.

3C 산업에서의 정밀 압입 조립

개발 및 생산을 위한 시스템 및 솔루션

무납땜 프레스-핏 조인트는 진동, 충격 또는 충격과 같은 외부 영향에 대해 매우 안정적이고 안전합니다. 이러한 장점 덕분에 프레스 핏 기술(냉간 용접이라고도 함)은 컴퓨터, 통신, 가전 등 3C 산업 분야의 제품 제조와 관련된 다양한 조립 작업에 선택되는 체결 기술입니다. 

예를 들어, 프레스 핏 방법은 인쇄 회로 기판(PCB)을 전력 전자 장치와 회로 기판용 커넥터로 조립하는 데 사용됩니다. PCB(백플레인 또는 백패널)의 보드 간 조립에도 사용됩니다. 이러한 복잡한 압입 공정을 높은 품질과 효율성의 표준으로 수행하는 것에 대하여 과제가 주어집니다. 어떻게 하면 힘과 위치를 정확하게 제어할 수 있을까요?

라인에 쉽게 통합할 수 있는 구성 요소와 시스템으로 3C 전자 제품의 압입 조립에 뛰어난 유연성을 제공합니다.

키슬러 구성 요소와 시스템은 조립 라인에 쉽게 통합됩니다. 이 포트폴리오는 개별 센서 및 공정 모니터링 시스템부터 NC 접합 시스템(서보 프레스), 턴키 프레스 핏 및 테스트 셀(스마트 싱글 스테이션)에 이르기까지 다양합니다. 이러한 솔루션은 사용자에게 높은 수준의 유연성을 제공하여 언제든지 시장의 급격한 변화에 적응할 수 있습니다.

3C 제품 제조에서 복잡한 압입, 접합 및 테스트 작업을 최고의 정밀도, 짧은 사이클 시간 및 높은 효율로 수행합니다.

Kistler는 3C 제조 산업에서 품질, 생산 속도, 추적성 및 효율성에 대해 끊임없이 증가하는 요구 사항을 충족하는 데 필요한 최첨단 압입 기술을 제공합니다.

3C 전자 제품 제조를 위한 Kistler 압입 시스템 및 솔루션을 통해 아래의 이점을 누리십시오

Process reliability

공정 신뢰성

  • 높은 반복성
  • 접합 공정에서 정확한 힘 적용
  • 측정값의 100% 모니터링 및 문서화
Cut costs

비용 절감

  • 최대 90%*의 비용 절감 효과와 함께 높은 에너지 효율성을 제공하는 전기 기계식 접합 시스템
  • 짧은 다운타임(낮은 유지보수)
Excellent flexibility

뛰어난 유연성

  • 광범위한 제품 포트폴리오
  • 높은 수준의 통합
  • 신속한 시운전
  • 빠른 전환 시간 
  • 확장성
Global support

글로벌 지원

  • 전 세계 서비스 네트워크
  • 테스트, 실험 및 시뮬레이션을 수행하는 역량 센터(JCC)
  • 유지보수 패키지

* 카셀 대학교 연구(2012) 

압입 기술 전문가인 당사는 파일럿 테스트 및 시뮬레이션부터 조립 공정을 위한 완벽한 솔루션에 이르기까지 단일 소스에서 맞춤형 시스템과 솔루션을 제공합니다.


Kistler의 완벽한 서보 프레스 시스템은 3C 전자 제품의 정밀한 프레스 핏 조립을 위한 완벽한 선택입니다.
Implement press-fit and bonding applications as well as product testing in the 3C electronics manufacturing with a complete servo-press system

완벽한 서보 프레스 시스템으로 3C 전자 제품 제조에서 프레스 핏 및 본딩 애플리케이션과 제품 테스트를 구현합니다.

완벽한 전자 기계식 서보 프레스 시스템은 매우 작은 힘으로 자동화된 힘-변위 모니터링 프레스 핏 조립, 디스플레이 본딩 및 제품 테스트를 위한 높은 공정 안정성을 보장합니다.

이 솔루션에서 통합 maXYmos NC 공정 모니터링 시스템을 갖춘 2157B NCFT 접합 모듈은 조립 공정 및/또는 힘-변위 프로파일의 제어, 모니터링, 평가 및 문서화를 처리하여 3C 전자 제품 조립에서 엔드투엔드 품질 관리 및 추적성을 보장합니다. 


Kistler의 압입 및 테스트 셀 스마트 싱글 스테이션(SST)은 PCB에 전력 전자 장치를 반자동으로 장착합니다.
Test systems (joining and press-fit) for faster series startup – making life easier for plant and machinery manufacturers

더 빠른 시리즈 시동을 위한 테스트 시스템(접합 및 압입) - 플랜트 및 기계 제조업체의 삶을 더 쉽게 만들어줍니다.

  • 3C 전자 부품 및 제품에 대한 사전 개발 작업을 위해 당사는 접합 및 압입 어플리케이션을 위한 턴키 테스트 시스템을 설계합니다. 키사이트는 서비스의 일환으로 측정 체인을 생산 공장에 통합하는 데 필요한 모든 전반적인 조건을 충족하여 안정적이고 재현 가능한 제조 공정을 보장합니다. 따라서 연속 생산에서 파라미터를 결정하는 데 드는 비용과 노력이 필요하지 않으며, 대신 이러한 파라미터가 미리 정의되어 있으므로 연속 생산을 보다 신속하게 시작할 수 있습니다.
  • 또한 안전하고 인체공학적인 사용자 지침에 대한 모든 요구 사항을 준수하여 작업자의 위험을 배제할 수 있습니다.

3C 전자 제품 제조에서 프레스 핏 어셈블리의 정밀도와 효율성을 극대화하고 싶으신가요?

그렇다면 키슬러의 압입 기술과 전문성을 믿으세요!