레일 측정 시스템

Kistler의 레일 측정 시스템은 중량 측정, 제동력 측정, 동적 브레이크 테스트와 같은 특수 애플리케이션을 다룹니다. -자세히 알아보세요.

레일 측정 시스템은 세 가지 특정 애플리케이션을 지원합니다: 1. Kistler의 차세대 레일 계량 시스템은 휠 하중과 열차 중량을 포함한 모든 범위의 열차 상태 및 철도 교통 데이터를 제공합니다. 2. BFMS(제동력 측정 솔루션)는 디지털 기술을 활용합니다. 브레이크 힘 테스트를 매우 효율적으로 수행하여 유지 보수 작업을 진행하는 철도 서비스 승무원의 업무를 대폭 간소화합니다. 3. 광학 Correvit 기술을 기반으로 한 다이나믹 브레이크 테스트 시스템은 모든 표면에서 최대 250km/h의 속도로 철도 차량의 테스트 및 유지 보수를 쉽게 수행할 수 있도록합니다.