변형 센서

Kistler의 압전 변형 센서는 구조물에서 발생하는 스트레인의 고해상도 측정에 사용할 수 있습니다. 이를 위해 센서를 적절한 위치에 장착합니다. 간접적인 힘 측정이 필요한 경우 센서를 보정합니다. 여기서 관련 요소는 구조의 형상, 재료의 탄성 계수 및 기계적 응력입니다. 표면 변형 센서는 장착 나사를 사용하여 구조물에 부착됩니다. 구조물의 변형은 정적 마찰을 통해 측정 요소로 전달됩니다. 스트레인 측정 핀에는 변형 센서가 삽입되고 사전 로드되는 원통형 마운팅 보어가 필요합니다. Kistler는 보어 구멍의 축에 축 방향 및 반경 방향 정렬이 가능한 압전 변형 측정 센서를 제공합니다.
카테고리와 필터
Need a consultation?
Our experts are just a click away