전기 기계식 접합 시스템, 서보 조립 프레스

서보 프레스 - 에너지 효율을 극대화한 전기 기계식 접합 시스템.

공정 모니터링의 통합은 산업 생산에서 점점 더 중요해지는 요소가 되었습니다. 특히 압입 및 접합 응용 분야에서는 기존 시스템보다 Kistler의 전기 기계식 NC 접합 시스템이 우위를 점하고 있습니다: 이 시스템은 에너지 비용 절감, 시스템 활용도 증가 및 전반적인 생산 효율성 향상에 중요한 역할을 합니다. 소형 표준화된 단일 모듈부터 고객의 특정 요구 사항에 맞춘 맞춤형 설계에 이르기까지 최대 700kN의 힘 범위를 위한 포괄적인 범위의 최첨단 접합 시스템을 제공하는 Kistler는 글로벌 시장에서 새로운 표준을 제시하고 있습니다.

카테고리와 필터

Need a consultation?

Our experts are just a click away

Frequently asked questions

Kistler의 서보 조립 프레스는 생산 효율성을 어떻게 개선할 수 있을까요?
Kistler의 서보 조립 프레스는 정밀한 힘 제어와 실시간 모니터링 기능을 제공하여 생산 공정을 더욱 빠르고 효율적으로 만들어 줍니다. 이를 통해 사이클 시간을 단축하고 생산성을 높일 수 있습니다.
Kistler의 전자기계식 접합 시스템이 경쟁사와 차별화되는 이유는 무엇일까요?
Kistler의 전자기계식 접합 시스템은 높은 정밀도, 유연성 및 신뢰성으로 잘 알려져 있습니다. 또한 실시간 공정 모니터링 및 데이터 분석을 통해 품질 관리를 개선할 수 있습니다.
Kistler 전자기계식 접합 시스템을 다른 용도에 사용할 수 있나요?
예, Kistler의 전자기계식 접합 시스템의 다목적 설계는 다양한 응용 분야에서 사용할 수 있으며 각 응용 분야에서 정밀도와 신뢰성을 제공합니다.