교정이란 기본적으로 정의된 조건 및 연관된 측정 불확실성과 함께, 표준과 시험대상군을 비교하고 문서화하는 활동으로 정의됩니다. 공인 실험실에서 추적 가능한 교정은 공장, 국가 또는 국제 표준에 따라 IATF 16949와 같은 표준을 준수하여 완전한 도량형 증명을 보장하는 유일한 방법입니다.

ISO 17025 공인 실험실에서의 교정
추적가능한 교정은 이 목적을 위해 (DIN EN ISO/IEC 17025에 따라) 인가된 실험실에서 수행됩니다. 이것은 시험 및 교정 실험실의 기능 요건을 정의하는 세계적으로 인정된 표준입니다
Kistler 실험실은 국가 인증 기관들로부터 공인받았습니다: