The jBEAM software package from Kistler is a versatile solution for test data analysis and visualization.

jBEAM 소프트웨어로 측정 데이터 분석 및 시각화

jBEAM – 측정 데이터의 분석, 시각화 및 보고를 위한 종합적인 소프트웨어 솔루션입니다. jBEAM은 데스크탑 프로그램 및 MaDaM과 같은 웹 기반 측정 데이터 관리(MDM) 시스템에서 모두 사용할 수 있습니다.

수많은 차량 제조업체와 주요 공급업체는 이미 당사의 플랫폼 독립적이고 다국어를 사용하는 소프트웨어를 선택했습니다. jBEAM은 연구 및 개발 프로세스를 위해 범용 및 애플리케이션별 데이터 분석, 계산 및 보고 기능을 모두 포함하는 전략적인 글로벌 솔루션을 제공합니다.

Kistler의 전하 증폭기 및 소프트웨어를 사용한 측정 데이터 획득, 분석 및 시각화

4분 이내로 설명됩니다

일반적인 제품 특징

Users perform interactive analyses with jBEAM
  • 파일 내용이 변경되면 자동으로 다시 로드하여100개 이상의 파일 형식을 지원
  • 데이터, 실시간 및 입력 제어의 시각화를 위한 여러 그래픽 요소
  • 측정 데이터와 비디오 및 GPS 데이터의 동기화하며, Google Maps 또는 OpenStreetMap과 같은 지도 섹션 서버를 활용하여 데이터 시각화
  • 자유롭게 구성 가능한 머리글 및 바닥글, 글꼴 템플릿 및 다국어 보고서 레이아웃을 사용하여 유연한 보고서 생성
  • 공통 시간 그리드로 자동 리샘플링 기능 제공
  • jBEAM 프로젝트 내의 데이터 종속성을 시각화하는 다이어그램 제공
  • CEA Java 구성 요소, Groovy 또는 Python 스크립트 및 MATLAB 기능을 통해 MATLAB 함수 확장 가능
  • ASAM-ODS 데이터베이스 접근 가능

jBEAM의 응용 분야

키슬러는 연구 개발 분야에서 연소 분석을 위한 다양한 측정 기술을 제공합니다.

엔진 및 터보차저 데이터

jBEAM은 지속적인 신호를 기반으로 속도/다지압 테스트 지점의 자동 검출과 같은 기능을 통해 엔진 테스트 데이터의 포괄적인 분석을 가능하게 합니다. 맵 매트릭스는 수학적 수준 또는 디스플레이 목적으로 계산되고 시각화됩니다. 두 테스트 간의 차이를 보여주는 그림도 지원됩니다. 또한 jBEAM은 상호 보완적인 피팅을 허용하여 맵을 통과하는 섹션을 수동으로 변경 가능한 커서로 정의하고 계산 및 비교할 수 있도록 합니다. jBEAM은 연소 엔진뿐만 아니라 전기 모터에서도 두 가지 모드(모터 또는 발전기로 작동)를 지원합니다. ISO 전력선을 그래픽 표현에 언제든지 추가할 수 있습니다.

상담이 필요하신가요?

클릭 한 번으로 전문가를 만날 수 있습니다.