디지털 산업용 전하 증폭기(dICA), 4채널, EtherCat / 5074B411

디지털 산업용 전하 증폭기(dICA), 4채널, EtherCat
5074B411
18042082
  • EtherCat 인터페이스가 있는 4채널 디지털 전하 증폭기
  • 광범위하게 조정 가능한 측정 범위: ±20 ~ ±1000000 pC
  • 전하 입력 KIAG 10-32 음극
  • 사이클 시간 100 μs까지, 오버샘플링 최대 50 kSps
요청 시
요청 시
Electrical properties
Output signal type
Digital, Industrial ethernet, EtherCAT
Input type
Charge dynamic, Charge quasi-static
Dynamical properties
Maximum signal frequency
20 kHz
Time constant
Short, Long
Operation and installation
Device usage
Process monitoring
Applications
Spot welding process monitoring, Semiconductors, 3C electronics manufacturing
Interfaces
Number of channels
4
Digital output type
EtherCAT
Signal filter and time constants
Low-pass Filter, Cutoff frequency (-3 dB) [kHz]
20 kHz
로딩 중
로딩 중
로딩 중