Kistler의 SST(Smart Single Station)는 완전한 생산 셀로, 독립적으로 작동할 수 있으며 기존 조립 라인의 솔루션으로도 적합합니다.
생산 시설은 공정 또는 수용력 관련 요구되는 사항이 변화할 시 신속하고 효율적으로 대응해야 합니다. 이러한 이유로 당사는 전기 이동 장치(e-mobility)에서 의료기기 제조에 이르기까지 다양한 산업 분야의 조립 공정을 자동화하기 위해Smart Single Station을 설계하였습니다.
모든 자동화와 높은 완성도는 모두 한 곳에서 제공됩니다.
Smart Single Station은 측정, 조인트 및 시험 분야의 60년 이상의 애플리케이션 노하우를 기반으로 합니다. 모듈식 원리를 기반으로 SST는 테스트 및 테스트된 Kistler의 고유한 구성 요소 및 시스템으로 개별적으로 설계됩니다.
새로운 제조 공정에 생산을 신속하고 간편하게 적응시키기 위해, 당사의 모듈식 조립 및 테스트 스테이션은 고객의 요구 사항에 맞게 구성할 수 있습니다. 이는 도구의 수준까지 언제든지 수정이 가능합니다. 당사는 워크스테이션에서 반자동 및 자동화된 조립 스테이션까지 모두 자동화 기능을 갖춘 시스템을 구현합니다.