Kistler offers advanced measurement technology for ground and flight testing of UAVs, drones and eVTOL aircraft.

지상 및 비행 중인 eVTOL 항공기, UAV 및 드론에 대한 테스트 서비스를 제공합니다

Kistler는 항공 우주 분야에서 60년의 경험을 바탕으로 검증된 연구 개발부터 운영에 이르기까지 eVTOL(전기 수직 이착륙) 항공기, 드론 및 UAV(무인 항공기) 테스트를 위한 다양한 응용 분야별 센서와 압전 측정 체인을 제공할 수 있습니다.

항공우주 산업에서 60년 이상의 경력 보유

    

eVTOL 항공기 및 드론 테스팅을 위한 측정 체인 제공 역량 확보

    

노하우 및 응용 프로그램 전문 지식 보유

    

Advanced Air Mobility를 위한 지상 및 비행 시험에 대한 모니터링 솔루션 제공

Advanced Air Mobility를 위한 지상 및 비행 시험에 대한 모니터링 솔루션 제공
항공 우주 응용 분야에서 수십 년간 쌓아온 경험을 바탕으로 지상 및 비행 시험 요구 사항을 성공적으로 충족할 수 있습니다. 키슬러는 프로토타입 연구 개발부터 결함 없는 조립 및 제조에 이르기까지 전 설계 주기에 걸쳐 검증된 노하우와 기술을 제공합니다.

첨단 항공이동성 및 도심 항공이동성 측정 및 테스팅 과 관련하여 아래와 같은 서비스를 제공합니다.

  • 전기추진시스템 진동측정 및 모니터링
  • 전기 추진 시스템 반력 및 모멘트
  • 전동기 시험(토크-속도 효율)
  • 스러스트 및 토크 측정
  • 배터리 열폭주 시험
  • 구조상태 모니터링
  • 구조분석 및 최적화
  • 페이로드 안정성 측정
  • 충격 테스팅
  • 안전 관련 구성품의 자격 확인
  • 착지구조 및 기어 테스팅
  • 생산 모니터링 : 완전한 공정 추적성을 갖춘 무결점 생산
  • 데이터 관리 및 빅데이터 분석

진동시험 및 모달해석을 위한 eVTOL 항공기 및 드론용 가속도계

DLR

첨단 가속도계를 통해 eVTOL 항공기 및 드론 성능을 최적화하고 높은 수준의 요구사항에 정확한 측정을 제공하는 Kistler의 가속도 센서는 안전한 작동을 보장하고 구조적 문제를 파악하며 효율성을 극대화합니다. 키슬러의 최첨단 측정 체인을 통해, 항공 우주 응용 분야에서 시험과 다양한 검증을 거친 기술을 통해 최적화된 정보를 얻으실 수 있습니다. 

전기 추진 시스템 반력 및 모멘트

    

진동 페이로드 안정성

    

구조적 상태 모니터링, 분석 및 최적화

    

미국 버팔로에 위치한 AS9100 Rev.D 인증 시설

    

반력과 모멘트 테스팅을 위한 힘 센서

[object Object]
고정밀 힘 센서로 eVTOL 항공기와 드론 성능을 향상시킬 수 있습니다. 안정성, 제어 및 기동성을 분석하고 최적화하여 원활한 작동을 보장합니다. 압전 포스 센서와 동력계는 여러 개의 동시 포스 구성 요소의 준정적 및 동적 측정을 위해 우선적으로 선택할 수 있다는 장점이 있습니다.

전기 추진 시스템 반력 및 모멘트

    

안전상 중요한 구성품의 자격

    

준정적, 고동적 힘 프로세스의 정확한 추적

    

다중 힘 성분의 동시 측정

    

전기 모터 및 토크-속도-효율성 테스팅

Torque sensors guarantee precise definition of the power and friction values of drives, transmissions and pumps. 
키슬러의 고정밀 측정 기술은 토크, 속도 및 효율성을 평가하여 모터 성능을 최적화하는 데 도움이 됩니다. 개선 사항을 파악하고 제어 시스템을 미세 조정하여 비행 시간을 늘리고 에너지 소비를 줄일 수 있습니다.
키슬러의 응용 분야별 테스트 솔루션으로 항공기의 신뢰성과 성능을 향상시키십시오!

별도로 보정된 2개의 토크 측정 범위가 있는 듀얼 레인지 센서

    

전동기 테스팅(토크-속도-효율)

    

추력 및 토크 측정

    

토크, 속도 및 회전각 측정

    

배터리 열량주행 및 고온시험용 압력센서

키슬러는 고전압 파워트레인과 배터리의 온도 모니터링을 위한 광학 측정 시스템을 제공합니다.
용도에 적합한 키슬러의 압력 센서를 사용하여 배터리 시스템의 안전성과 신뢰성을 보장받으실 수 있습니다. 키슬러의 첨단 센서들은 임계 조건에서 압력 변화를 효율적으로 모니터링하기 위한 정확한 측정 기능을 제공합니다. 배터리 응용 분야에서 안전성과 성능의 극대화를 위해 키슬러의 검증된 솔루션에 믿고 맡겨주세요. 

배터리 테스트 - 열폭주, 진동 테스트, 고온

    

동적 및 정압 측정

    

최대 1000°C까지 감당할 수 있는 고온 성능

    

데이터 시각화 및 관리를 위한 데이터 획득 및 소프트웨어 제공

'Data acquisition systems and analysis software like KiDAQ and jBEAM from Kistler offer many options for signal processing.
당사의 DAQ(Advanced Data Acquisition) 및 소프트웨어 솔루션을 통해 데이터의 잠재력을 최대한 활용할 수 있습니다. KiDAQ 데이터 수집 시스템은 모듈형 설계를 통해 원하는 대로 솔루션을 확장할 수 있는 유연성을 제공합니다. 키슬러의 혁신적인 DAQ 시스템은 20가지 이상의 아날로그 및 디지털 신호 유형을 처리할 수 있습니다. 키슬러의 고급 소프트웨어 솔루션을 바탕으로 여러분의 데이터 기반의 의사결정을 확실하게 결정하실 수 있도록 도와드릴 수 있습니다. 

jBEAM의 인터랙티브 분석 및 시각화 기능

    

직관적인 KiStudio Lab 소프트웨어 – 빠르고 쉬운 설정

    

하나의 DAQ로 20가지 이상의 아날로그 및 디지털 유형 측정

    

키슬러를 선택함으로써 얻을 수 있는 혜택들

Kistler는 다음과 같은 기술을 보유함으로써 본 인증 프로세스와 운영 모니터링을 지원하는 파트너입니다:

  • 응용 프로그램별 가속도계 기술(압전, PiezoStar IEPE 및 MEMS 정전식)
  • 단일 및 다중 구성 요소 포스 센서 및 동력계
  • 측정 범위가 다른 소형 및 저중량 모드 가속도계(5g, 10g, 50g)
  • 저주파와 고주파 응답이 반복 가능한 세라믹 기반 센서
  • TEDS(Transducer Electronic Data Sheet)로 인한 편리한 테스트 핸들링
  • 유연하고 포괄적인 신호 조정, DAQ 및 소프트웨어 솔루션
  • 글로벌 항공기 업계와의 오랜 파트너십으로 항공분야에서 쌓은 풍부한 경험

UAV, 드론 및 소형 eVTOL 항공기 테스트 포트폴리오:

Kistler의 용어사전에서 더 많은 정보를 확인하세요.

상담이 필요하신가요?

클릭 한 번으로 전문가를 만날 수 있습니다.