WIM


WIM은 무엇입니까?

WIM (Weigh In Motion)은 차량이 주행 할 때 특히 차량 중량과 축중량을 측정하도록 설계된 시스템을 말합니다. 포스 센서와 위치 센서를 결합하여 특히 고속도로에서도 중량을 측정하고 기록 할 수 있으며, 개별 차량에 대해 측정 할 수 있습니다. 분석 툴을 통해 차량 총중량, 축중량 및 속도와 같은 매개 변수를 결정할 수 있으므로 WIM은 자동 중량 확인 및 중량 별 도로 요금을 부과할 수도 있습니다.

Weigh In Motion (WIM) System: Quartz sensor installed on the level of the pavement surface
The Weigh In Motion (WIM) system consists of Kistler Lineas quartz sensors embedded in the road surface.

WIM은 어떤 역할을 합니까?

WIM 센서는 과적 차량을 감지하여 신뢰할 수있는 교통 정보를 제공하므로 WIM은 도로 안전을 향상시키고 도로 손상을 줄이는 데 도움이 될뿐만 아니라 화물 차량 간의 불공정 경쟁을 방지하는데도 도움이됩니다. WIM 솔루션은 중량을 기반으로 교량과 도로를 통제하기 위해 사용할뿐만 아니라 적재량 자동 측정을 위해 항구에도 사용됩니다.