전 세계 시스템 설비업체는 교량과 같은 민감한 인프라를 보호하는 과적 측정 시스템을 설치하기 위해 Kistler의 WIM 솔루션을 선택합니다. 최고의 WIM(주행 차량 무게 계측) 제공업체로서 효율적이고 직접적인 과적 무게 측정을 위한 모듈 방식 시스템을 공급합니다. 매우 높은 정확도(차량 총중량의 최대 2.5%)와 간편한 연결 방식으로 운영자가 도로와 도로 사용자를 보호를 목적으로 Kistler의 솔루션을 의존합니다.
WIM을 사용한 과적단속
WIM(주행 차량 무게 계측)을 통해 인프라를 보호하고 도로를 안전하게 만드세요. 통합이 용이한 WIM 시스템은 긴 수명을 보장합니다.
믿을만하고 효율적인 과적 무게 측정
Kistler의 WIM 시스템은 별도의 유지보수 없이 수년 동안 높은 정확도로 측정합니다. 과적된 차량은 어느 차선에서도 감지될 수 있기 때문에, 위반사항에 대하여 직접적인 처벌을 진행할 수도 있습니다.WIM(주행 차량 과적 계측): OIML R134 인증
Kistler의 정확도가 입증된 WIM 시스템은 세계적으로 인정받는 OIML 표준에 따라 차량 무게를 측정하며, 믿을 만한 정밀도를 보여줍니다.다양한 연결성, 네트워킹, 측정 데이터 일관성
WIM(주행 차량 과적 계측)을 위한 측정 시스템은 Lineas 석영 센서와 WIM 데이터 수집장치로 구성되어 있습니다. 전 세계의 어떠한 시스템 구조에 다양하게 연결될 수 있으며, 다른 솔루션과도 효율적으로 네트워킹할 수 있습니다.WIM(주행차량과적계측) 시스템의 직접적인 중량 집행을 위한 장점:
- 최대 2.5% GVW의 정확도로 어떤 속도에서도 차량의 총 중량 측정
- 오랜 센서 수명과 함께 뛰어난 안정성을 제공하는 독보적인 석영 기술
- 기존 시행 시스템과의 모듈식 통합, 간단한 네트워킹 및 데이터 일관성
- OIML R 134 인증을 받아 5 ~ 140km/h의 속도로 주행하는 차량의 무게를 측정합니다
- COST 323 및 ASTME 1318-09 표준 준수
상담이 필요하신가요?
클릭 한 번으로 전문가를 만날 수 있습니다.
다운로드
애플리케이션 브로셔
Weigh In Motion
광고전단
A look behind the scenes at Kistler’s sensor production facility
인증서
CH OIML Certificate
광고전단
‘Copycats’: a risk for users, and a problem for the industry
인증서
Certificate of origin for Lineas
유인물
WIM site - road quality standards and parameters
여기를 클릭하여 myKistler에 로그인하면 리디렉션됩니다.