Kistler offers high-temperature pressure and acceleration sensors for efficient jet engine testing.

가스 터빈 모니터링

희박 DLN(Lean Dry Low NOx) 연소는 잠재적으로 매우 불안정한 과정이 특징입니다. 모든 엔진 상태에 대한 압력 맥동 모니터링을 통해 연소동역학을 제어할 수 있습니다. Kistler 압력 센서는 연소기에서 직접 측정 가능하므로 신뢰성 있는 결과를 제공합니다. Kistler의 모듈형 센서 포트폴리오는 ATEX 지침에 따라 인증된 Ex 버전을 비롯해 다양한 센서로 구성됩니다.

Kistler 가스 터빈 모니터링 제품의 장점:

  • 초고온(700°C) 내성
  • 가혹한 환경에서 사용할 수 있는 내구성이 뛰어난 센서
  • 간섭 저항(EMI, RF)
  • 높은 신호 품질(신호에 따른 노이즈 비율)
  • 과도적 상황에서도 신뢰성 있는 측정(초전효과도 팝콘효과도 아님)
  • 다양한 형상에서 빠르게 구현할 수 있는 모듈형 센서 설계
  • 완벽한 감지 측정 계통
  • 일반적인 폭발 방지 요건 준수(Ex)

Kistler 가스 터빈 모니터링 제품에 대해 자세히 알아보시겠습니까? 기꺼이 도와드리고 조언해 드리겠습니다. 

Kistler 고온 측정 시스템은 극한의 온도인 최대 700°C까지에서 열음향 현상을 측정할 수 있습니다.

이점

  •  향상된 엔진 효율
  • 감소된 배출량
  • 감소된 운전비
  • 향상된 엔진 수명
  • 가동중단/동력정지 방지
  • ATEX 준수
  • 현재의 엔진 개량

상담이 필요하신가요?

클릭 한 번으로 전문가를 만날 수 있습니다.