고온 압력 센서란?
고온 압력 센서는 최대 700°C(1.300°F)의 일정한 온도에서 압력을 측정할 수 있는 압전 센서입니다. 스프링 질량계로 작동하는 일반적인 응용 분야에는 동적 압력 맥동을 측정하고 제어해야 하는 프로세스가 포함됩니다. 내장형 PiezoStar 크리스털로 인해 고온 압력 센서는 단기적으로 최대 1000°C(1830°F)의 온도를 견딜 수 있습니다. 차동 기술 및 내장된 가속도 보정을 통해 저소음 및 높은 정확도를 달성합니다. 초고온을 견딜 수 있게 설계된 특수 절연 하드라인 케이블로 센서를 전하 증폭기와 연결합니다.