세계 최고 수준의 정확도 활용
- 세계에서 가장 정확한 WIM 시스템은 보행 속도부터 경주 속도차량 총 중량에 대해 최대 ± 2%의 계량 정밀도 (이상적인 도로 조건에서) 제공합니다
- 스위스 연방 계측 기관(METAS)의 정확도 등급 F5에 대한 OIML R134 인증은 독립적인 성능 증명을 제공하므로 국가 형식 승인이 더 쉬워집니다
- 최고의 감지율로 직접 중량 단속을통해 최대 과적 차량에 대한 자동 처벌을 보장합니다
KiTraffic Digital은 단순한 계량 시스템 그 이상입니다: 키슬러는 이제 세계에서 가장 진보된 디지털 WIM 플랫폼을선보이게 된 것을 자랑스럽게 . 뛰어난 정확도 수준과 다양한 스마트 기능을 갖춘 KiTraffic Digital은 디지털화의 힘을 활용하여 도로 안전의 미래를 혁신합니다
교통량, 특히 과적 차량은 도로와 교량의 상태에 큰 영향을 미칩니다. 해결책은? 최첨단 센서와 정밀 엔지니어링으로 구동되는 Kistler의 KiTraffic Digital은 모든 속도로 움직이는 차량의 정확한 실시간 중량 측정을 이 시스템은 디지털 기술을 활용하여 과적 트럭을 식별함으로써 포장 인프라를 매우 효과적으로 보호하는 데 핵심적인