압전형 센서로 동압을 측정하는 이유는?
매우 빠른 압력 상승 시간을 지닌 동압 측정
높은 고유 주파수로 인해 압전형 압력 센서는 최대 1µs(1 micorsecond)의 매우 빠른 압력 상승 시간을 지닌 동압을 측정해야 하는 다양한 응용 분야에 사용할 수 있습니다. 다음은 다양한 응용 분야의 일부입니다.
- 에어백 부품
- 발화 장치
- 밀폐 용기의 에너지 소재
- 폭발, 충격파관 및 충격파
- 산업 안전 응용 분야
- 워터 해머 효과
높은 고유 주파수로 인해 압전형 압력 센서는 최대 1µs(1 micorsecond)의 매우 빠른 압력 상승 시간을 지닌 동압을 측정해야 하는 다양한 응용 분야에 사용할 수 있습니다. 다음은 다양한 응용 분야의 일부입니다.
또한 압전형 압력 센서는 높은 정압 레벨에서 매우 작은 압력 변화(압력 맥동)를 측정하기 위해 사용 됩니다. 100kHz 이상의 가용 주파수 범위에서 높은 분해능과 탁월한 신호 대 잡음비(SNR)로 매우 작은 압력 맥동을 측정할 수 있습니다. 다음은 다양한 응용 분야의 일부입니다.