뛰어난 정밀도와 신호 품질:
- 생체역학 분야에서 가장 높은 측정 해상도를 자랑합니다. (채널당 24비트 데이터 수집)
- 우수한 신호 품질과 낮은 노이즈로 정확한 측정 결과를 제공합니다.
- PTP (Precision Time Protocol) 동기화를 마이크로초 단위로 지원하여 정밀한 타이밍이 요구되는 시나리오에서도 우수한 성능을 발휘합니다.
- 높은 샘플 비율을 토대로 다양한 측정 요구에 유연하게 대응합니다.
매우 다재다능한 기능:
- 두 가지 측정 범위로 다양한 응용 분야에서 활용이 가능합니다. (높은 범위와 낮은 범위)
- 무제한의 포스 플레이트 동기화를 지원하여 복잡한 측정 환경에서도 높은 호환성을 제공합니다.
- 하나의 체인에 최대 16개의 디지털 포스 플레이트를 연결할 수 있으며, 데이지 체이닝 컨셉을 통해 여러 체인을 쉽게 연결할 수 있습니다.
- 최대 100m의 거리에서도 신호 품질이 손실되지 않으므로 넓은 공간에서도 정확한 측정이 가능합니다.