우주로 향하는 카메라 유닛은 미세 진동과 지터에 대해 키슬러 동력계로 테스트합니다.

미세 진동 및 지터(jitter) 테스트

위성 지터(Satellite Jitter) 또는 미세 진동에서 발생하는 이미지의 흐림(Blurning)은 고해상도 이미지의 기하학적 정확도에 영향을 미치는 심각한 편차 원인입니다. 최근 몇 년 동안 지구 표면과 대기를 훨씬 더 정밀하게 측정해야 할 필요성이 급격히 증가하면서 지상 관측이 크게 발전했습니다.

이러한 사진들의 품질은 불과 몇 년 전만 해도 상상할 수 없었을 것입니다. 이러한 진전을 달성하는 중요 단계에 탑재 위성의 미세 진동 감소가 포함됩니다. 모든 위성에는 수많은 구동 장치, 위치 제어 장치, 반작용 휠, 액추에이터 및 극저온 냉각기 등이 필요합니다. 이러한 장치는 작동 시 진동을 유발하는 기계적 부품으로 구성됩니다. 미세 진동은 매우 낮은 강도의 극히 작은 가속도로 구성됩니다. 미세 진동을 측정하는 것은 어려운 작업입니다. 압전형 포스 센서, 전하 증폭기 및 저잡음 가속도계 및 동력계를 적용하여 고주파 지터 측정을 해결할 수 있습니다.

세라믹 상판 동력계를 사용하는 최근의 혁신적인 설계를 통해 반작용 휠 지터 및 극저온 냉각기 미세 진동 응용 분야에 최적화된 더 높은 감도, 더 높은 주파수 범위 및 수냉 기능이 가능해졌습니다.


최소한의 동적 힘 변화 측정

    

최대 500 Hz까지의 고주파 측정

    

높은 힘 측정 및 모멘트 계산 정확도

    

가속도계 사용 시 질량 로딩 효과 방지

    

응용 분야의 중요 기술

고분해능 동력계

고감도 전하 증폭기를 갖춘 압전형 포스 센서 및 동력계는 최대 100,000의 매우 높은 분해능을 제공하므로 이상적입니다. 따라서 측정 대상 물체의 무게가 10kg(22lb)을 초과하더라도 0.01N(0.002lbf)까지의 동하중 변화와 0.08 10-3Nm (0.7mlbf-in)까지의 모멘트까지 측정할 수 있습니다.

고주파수 응답 동력계

높은 강성을 특징으로 하는 최적화된 미세 진동 동력계는 1500Hz 이상의 매우 높은 고유 주파수를 허용하여 최대 500Hz의 측정이 가능합니다.

저누화(low crosstalk) 동력계

파생 힘과 모멘트는 동력계를 구성하는 4개의 3축 포스 센서가 제공하는 3개의 신호를 통해 계산됩니다. 누화가 낮을수록 힘 측정 및 모멘트 계산 정확도가 높아집니다.

경량 및 저잡음 가속도계 솔루션

미세 진동 레벨이 아직 높은 경우에 가능한 한 최저 잡음을 발생시키는 경량 가속 센서가 일반적으로 선호됩니다. 이러한 특성은 질량 하중 효과를 방지하고 미세 진동 수준을 감지하는 데 중요합니다.

Featured products

Kistler의 용어사전에서 더 많은 정보를 확인하세요.

상담이 필요하신가요?

클릭 한 번으로 전문가를 만날 수 있습니다.