키슬러는 체결 기술 분야에서 최고의 품질과 공정 신뢰성을 자랑합니다.

볼트 / 너트 분석 장비

제조 산업의 거의 모든 분야에서 볼트와 나사를 이용한 조립은 제조 과정에서 가장 빈번하게 사용되는 결합 프로세스 중 하나입니다. 볼트가 안전하고 신뢰성 있게 기능하도록 결합되는 것은 매우 중요합니다. 그렇지 않으면 리콜과 추가 비용이 발생할 수 있습니다.

자사는 다양한 테스트 및 분석 시스템을 제공합니다. 이는 볼트 결합의 기능적 특성 (마찰 계수, 선행 힘, 토크 등)과 볼트 도구를 분석하며 측정값을 모두 기록하고 문서화된 결과를 명확하게 제시합니다. 이러한 시스템들은 허용 오차 한계를 대상으로 모니터링할 수 있도록 하며, 조임 기술의 공정 오류를 초기에 감지하도록 합니다.

연결 요소 분석용 실험실 시스템

The ANALYSE system from Kistler is the solution for quality monitoring of bolted joints according to automotive requirements.

Kistler의 수평 ANALYSE 시스템은 국제적 및 고객별 표준을 준수하며, 특히 마찰 계수 결정과 관련된 체결 부품의 빠르고 정확한 테스트 및 분석을 가능하게 합니다.

Testing the quality of bolted joints: with the vertical ANALYSE system 50 N∙m from Kistler

목재 나사나 자동 태핑 나사의 경우, 종종 수직 방향에서 작업하는 것이 더 편리합니다. 센서 기술에 따라서, 미터법 또는 인치 단위의 나사 부품도 여기서 테스트할 수 있습니다.

토크 렌치와 스크루 드라이버 검교정용 테스트 시스템

키슬러 토크 공구의 체결 기술 테스트 스탠드 cerTEST 시리즈를 사용하면 현장에서 테스트하고 교정할 수 있습니다.

오늘날 산업 생산에서 확실한 나사 체결을 위해 믿을 수 있는 토크 툴을 사용하는 것이 중요합니다. 나사 체결 상태는 조립 전에만 검교정하고 확인하는 것이 아니라, 조립 작업 중에도 항상 다시 점검해야 합니다. 나사 체결 상태는 성능을 유지하면서, 최상의 조립 결과를 실현하고 해당 규정을 준수할 수 있어야 합니다.

검교정용 테스트 시스템의 장점:

  • 조립 중 토크 툴의 동적 검사
  • 나사 시스템을 검교정하거나 확인할 때 조건 재현 가능
  • ISO 6789에 따른 토크 렌치 검교정

토크 렌치와 스크루드라이버의 검교정 및 확인에 대한 문의 사항이 있으십니까? 언제든지 도와드리겠습니다.

토크와 회전각 측정용 휴대형 테스트 시스템

INSPECT systems from Kistler provide efficient in-process inspection in fastener assembly.

공정의 샘플링 검사 및 스크루드라이버와 토크 렌치를 점검할 때 높은 제품 품질과 최적화를 위해 정확하고 즉시 사용 가능한 측정 데이터가 있어야 합니다. 최신 하드웨어와 소프트웨어가 장착된 당사의 소형 테스트 시스템으로 토크와 회전각 측정 결과를 지속적으로 기록하고 시각화할 수 있습니다. 이를 통해 제작된 구성요소의 품질을 평가하여 약점 및 생산 중 도전해볼 만한 사항을 조기에 확인할 수 있습니다.

휴대형 테스트 시스템의 장점:

  • 토크와 회전각 측정을 위한 휴대형 토크 측정기
  • 나사 조립 시 최고의 품질을 위한 조립 공정 그래픽 분석
  • 조립 중 손쉽게 샘플링 검사 실행 및 공정 능력 검사

토크 렌치와 스크루드라이버의 검교정 및 확인에 대한 문의 사항이 있으십니까? 언제든지 도와드리겠습니다.

상담이 필요하신가요?

클릭 한 번으로 전문가를 만날 수 있습니다.

다운로드