For oil and gas pipe monitoring, Kistler offers application-specific testing equipment, e.g. for leak detection.

석유 및 가스 배관용 모니터링

석유와 가스를 통해 만들어지는 에너지는 여전히 전 세계 전력 생산에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 화석 연료의 매장량은 유한하고 환경에 유해하지만 석유와 가스를 추출하고 처리하는 것은 여전히 전 세계 전력 공급에 있어서 중요한 부분입니다. 석유와 가스의 추출과 처리로는 육상 및 해양 시추 플랫폼과 굴착 장비, 원료용 운송망, 그리고 전 세계에 걸쳐 분포되어 있는 정제/처리 시설이 있습니다. 사실, 21세기에도 석유와 가스 배관 모니터링은 필수 불가결합니다.

응용 분야별 테스트 장비

굴착 장비는 배관 및 토크 컨버터, 전동식 기계류, 유압 동력, 공압 및 가스식 분사기와 같은 기계식 장비로 작동하며, 이러한 모든 영역에서 Kistler의 석유 및 가스 배관 모니터링 솔루션이 중요한 역할을 합니다. 주요 응요 분야로는 배관 및 밸브의 누출 감지, 과압기 밸브 모니터링(음향 방출 감지 기술 포함), 압전형 압력 센서를 이용한 내화성 하우징 테스트 등이 있습니다. 그리고 폭발성 대기를 통제하기 위한 ATEX 요구사항을 충족하기 위해 Kistler는 본질 안전 방폭 측정 체인에 압력 센서를 탑재하여 분진, 가스 및 혼합물의 폭발 지수를 측정합니다. 이를 통해 석유와 가스 전력을 공급받는 전 세계 사람들의 생명과 건강을 지킬 수 있습니다.

상담이 필요하신가요?

클릭 한 번으로 전문가를 만날 수 있습니다.